Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H3264-HG
Teilenummer
|
---|
H3264-HG |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Sicherung | Nutmutter | Breite Sicherungselemente B3 (mm) | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,011.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 300 | 400 | 258 | Tr320X5 | 258 | 320 | MS3164 | HM3164 | 55 | 3,5 |
Loading...
Kegel | 1:12 | Gewinde Ölanschluss G1 | M6 | Gewindetiefe Ölanschluss IG1(mm) | 7 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen H32, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, die Teilenummer ist H3264-HG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H3264-HG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gewinde G
Hülsenlänge B1(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d(mm)
Sicherung
Nutmutter
Breite Sicherungselemente B3(mm)
Gewindeabstand Ölanschluss, a(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H3260-HG |
H3268-HG |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Sicherung | Nutmutter | Breite Sicherungselemente B3 (mm) | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,777.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 280 | 380 | 240 | Tr300X4 | 240 | 300 | MS3160 | HM3160 | 52 | 4,2 | ||
5,060.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 320 | 440 | 288 | Tr340X5 | 288 | 340 | MS3168 | HM3168 | 70 | 3,5 |