Zylinderrollenlager / NU4 / Hauptabmessungen DIN 5412-1

Zylinderrollenlager / NU4 / Hauptabmessungen DIN 5412-1
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 80 mm / [Außendurchmesser] 90 - 200 mm / [Breite] 23 - 48 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt zwischen 30 und 80 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 90 und 200 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 23 und 48 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NU406-XL-M1
NU407-XL
NU407-XL-M1
NU408-XL-M1
NU409-XL-M1
NU410-XL-M1
NU411-XL-M1
NU412-XL-M1
NU413-XL-M1
NU414-XL-M1
NU415-XL-M1
NU416-XL-M1
NU416-XL-M1-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit

118.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 309023134008400065000-----
-

166.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3510025--------

179.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35100251180010300083000-JaJa1,14kg

241.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40110271050011900095000-----

220.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45120299600143000119000-----

266.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50130318600175000148000-----

326.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5514033--------

321.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 60150357500211000184000-JaJa3,39kg

377.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 65160377000230000203000-----

592.78 €

1 17 Arbeitstage 70180426200285000255000-----

562.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 75190455800325000295000-----

809.52 €

1 17 Arbeitstage 80200485400395000365000-----
-

642.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8020048---C3----

Loading...

  1. 1

Technischer Support