Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6326
Teilenummer
|
---|
6326 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 130 | 280 | 58 | 244000 | Radial | 3200 | 214000 | 15255 | kg | - | Verfügbar | Verfügbar |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 63□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig, die Teilenummer ist 6326.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6326.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
lichte Höhe Identifikator
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6301-C3 |
6302 |
6302-C3 |
6326-M |
6326-M-C3 |
6328-M |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 37 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 42 | 13 | 12000 | Radial | 25000 | 5300 | - | - | - | - | - | ||
- | 3.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
794.02 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 130 | 280 | 58 | 244000 | Radial | 4150 | 214000 | - | - | - | - | - | ||
- | 794.02 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 130 | 280 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
926.34 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 140 | 300 | 62 | 270000 | Radial | 3850 | 246000 | - | - | - | - | - |