Rillenkugellager / S62□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Lippendichtung / 2RSR / Korrosionsschutz

Rillenkugellager / S62□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Lippendichtung / 2RSR / Korrosionsschutz
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 50 mm / [Außendurchmesser] 30 - 90 mm / [Breite] 9 - 20 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 10 und 50 mm und den Außendurchmesser zwischen 30 und 90 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 9 und 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S6200-2RSR-HLC
S6201-2RSR-HLC
S6202-2RSR-HLC
S6203-2RSR-HLC
S6204-2RSR-HLC
S6205-2RSR-HLC
S6206-2RSR-HLC
S6207-2RSR-HLC
S6208-2RSR-HLC
S6209-2RSR-HLC
S6210-2RSR-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)

15.45 €

10.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10309

16.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123210

17.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153511

21.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 174012

28.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204714

31.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255215

53.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306216

86.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 357217

108.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408018

161.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 458519

157.50 €

1 12 Arbeitstage 509020

Loading...

  1. 1

Technischer Support