Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RCJ100-XL
Teilenummer
|
---|
RCJ100-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmeßer (mm) | Breite (mm) | Gehäuse | L (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 130000 | 93000 | 265 | - | 100 | CJ20 | - | 12,25 | kg | Ja | Ja |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlager-Gehäuseeinheiten / RCJ / Grauguss / Vierloch-Quadratflansch / R-Dichtung / Exzenterspannring, die Teilenummer ist RCJ100-XL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCJ100-XL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmeßer(mm)
L(mm)
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gehäuse
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarifgewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RCJ100 |
RCJ120-XL |
RCJ17-XL |
RCJ20-XL-N |
RCJ25-XL-N |
RCJ30-XL-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmeßer (mm) | Breite (mm) | Gehäuse | L (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 634.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | - | - | - | - | 77,5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 165000 | 131000 | 305 | - | 120 | CJ24 | - | 18 | kg | Ja | Ja | |||
39.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 17 | 10100 | 4750 | - | - | 40,5 | CJ03 | 76 | - | - | - | - | ||
40.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 13600 | 6600 | - | - | 45,6 | CJ04 | 86 | - | - | - | - | |||
44.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 14900 | 7800 | - | - | 46 | CJ05 | 95 | - | - | - | - | |||
53.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | - | - | 50,2 | CJ06 | 108 | - | - | - | - |