Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RME80-XL
Teilenummer
|
---|
RME80-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gehäuse | H (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 80 | 72000 | 54000 | 220 | 80 | GG.ME16 | - | 5,51 | kg | Ja | Ja |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlager-Gehäuseeinheiten / RME / Grauguss / Vierloch-Quadratflansch / R-Dichtung / Exzenterspannring, die Teilenummer ist RME80-XL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RME80-XL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H(mm)
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gehäuse
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarifgewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RME120-XL |
RME20-XL-N |
RME25-XL-N |
RME30-XL-N |
RME35-XL-N |
RME90-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gehäuse | H (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 165000 | 131000 | 350 | 120 | GG.ME24 | - | 17,74 | kg | Ja | Ja | |||
34.58 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 13600 | 6600 | - | 43,7 | GG.ME04 | - | - | - | - | - | ||
52.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 14900 | 7800 | - | 44,5 | GG.ME05 | - | - | - | - | - | ||
46.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | - | 48,5 | GG.ME06 | - | - | - | - | - | ||
72.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 27500 | 15300 | - | 51,3 | GG.ME07 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 109000 | 79000 | 265 | 90 | GG.ME18 | - | 8,82 | kg | Ja | Ja |