Nadellager RNAO..-ZW-ASR1, ohne Borde, zweireihig

Nadellager RNAO..-ZW-ASR1, ohne Borde, zweireihig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 60 mm / [Außendurchmesser] 28 - 78 mm / [Breite] 26 - 40 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Nadellager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Nadellager zwischen 20 und 60 mm und den Außendurchmesser zwischen 28 und 78 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 26 und 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNAO25X35X26-ZW-ASR1-XL
RNAO30X42X32-ZW-ASR1-XL
RNAO35X45X26-ZW-ASR1-XL
RNAO35X47X32-ZW-ASR1-XL
RNAO40X50X34-ZW-ASR1-XL
RNAO40X55X40-ZW-ASR1-XL
RNAO45X62X40-ZW-ASR1-XL
RNAO50X65X40-ZW-ASR1-XL
RNAO60X78X40-ZW-ASR1-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

24.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 253526181002190037000

55.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 304232146004500067000

36.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 354526131003150056000

61.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 354732127004750075000

93.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 405034115004150083000
-

41.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 405540---

83.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4562401000076000135000

54.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 506540910069000124000

70.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 607840770085000171000

Loading...

  1. 1

Technischer Support