Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSHE25-XL-N
Teilenummer
|
---|
PSHE25-XL-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Anschlußgewinde Schmierung | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Schutzkappe | Gewinde Befestigungsbohrung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 70 | 70 | 70 | 36,5 | 36 | 21 | - | M6 | SHE05 | GRAE25-XL-NPP-B | 50,8 | KASK05 | M10 | 0,55 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spann-Lagergehäuse-Einheiten / PSHE-XL / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager, die Teilenummer ist PSHE25-XL-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSHE25-XL-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abstand Laufbahn zu Spannring(mm)
Ausführung
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Breite (Kopf)(mm)
Anschlußgewinde Schmierung
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Schutzkappe
Gewinde Befestigungsbohrung
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PSHE15-XL |
PSHE17-XL |
PSHE20-XL-N |
PSHE30-XL-N |
PSHE35-XL-N |
PSHE40-XL-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Anschlußgewinde Schmierung | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Schutzkappe | Gewinde Befestigungsbohrung | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 57 | 57 | 63 | 30,2 | 30 | 18 | - | M6 | SHE03 | GRAE15-XL-NPP-B | 47 | - | M8 | 0,39 | ||
37.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 17 | 57 | 57 | 63 | 30,2 | 30 | 18 | - | M6 | SHE03 | GRAE17-XL-NPP-B | 47 | - | M8 | 0,38 | |||
29.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 64 | 64 | 65 | 33,3 | 32 | 19 | 23,5 | M6 | SHE04 | GRAE20-XL-NPP-B | 50,8 | KASK04 | M8 | 0,46 | ||
40.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 82 | 82 | 98 | 42,9 | 40 | 25 | - | Rp1/8 | SHE06 | GRAE30-XL-NPP-B | 76,2 | KASK06 | M10 | 0,94 | ||
47.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 93 | 93 | 103 | 47,6 | 45 | 27 | - | Rp1/8 | SHE07 | GRAE35-XL-NPP-B | 82,6 | KASK07 | M10 | 1,26 | ||
56.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 99 | 99 | 116 | 49,2 | 48 | 30 | - | Rp1/8 | SHE08 | GRAE40-XL-NPP-B | 88,9 | KASK08 | M12 | 1,54 |