Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSHE40-TV-FA125.5
Teilenummer
|
---|
PSHE40-TV-FA125.5 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite über Spannelement (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Geschlossene Schutzkappe | Offene Schutzkappe | Abstand Laufbahnmitte (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 100.5 | 100.5 | 120 | 49,2 | 48 | 43,8 | GEH-SHE08-TV | GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 | 88,9 | KASK08-S-G | KASK08-S-R-NBR | 32,8 | 0,98 |
Loading...
Anschlußgewinde Schmierung | 1/4 - 28 UNF |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Block-Lagergehäuse-Einheiten / PSHE-TV-FA / Presspassung / Spannlager / Halbrundform / Schmieröffnung, die Teilenummer ist PSHE40-TV-FA125.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSHE40-TV-FA125.5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Breite über Spannelement(mm)
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Geschlossene Schutzkappe
Offene Schutzkappe
Abstand Laufbahnmitte(mm)
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PSHE20-TV-FA125.5 |
PSHE25-TV-FA125.5 |
PSHE30-TV-FA125.5 |
PSHE35-TV-FA125.5 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite über Spannelement (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Geschlossene Schutzkappe | Offene Schutzkappe | Abstand Laufbahnmitte (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 66 | 66 | 72,8 | 33,3 | 34,5 | 31 | GEH-SHE04-TV | GRAE20-NPP-B-FA107/125.5 | 50,8 | KASK04-S-G | KASK04-S-R-NBR | 23,5 | 0,3 | ||
68.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 73.5 | 73.5 | 76,2 | 36,5 | 39,5 | 31 | GEH-SHE05-TV | GRAE25-NPP-B-FA107/125.5 | 50,8 | KASK05-S-G | KASK05-S-R-NBR | 23,5 | 0,35 | ||
78.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 84 | 84 | 101 | 42,9 | 42,5 | 35,8 | GEH-SHE06-TV | GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 | 76,2 | KASK06-S-G | KASK06-S-R-NBR | 26,8 | 0,57 | ||
91.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 95 | 95 | 110 | 47,6 | 47,5 | 39 | GEH-SHE07-TV | GRAE35-NPP-B-FA107/125.5 | 82,6 | KASK07-S-G | KASK07-S-R-NBR | 29,5 | 0,8 |