Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5
Teilenummer
|
---|
GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 60 | 110 | 37,1 | 56000 | 7300 | 36000 | 53,1 | Ja | Ja | 1,39 |
Loading...
Lastrichtung | Radial |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / GRAE□□-NPP-B-FA125 / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring, die Teilenummer ist GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GRAE20-XL-NPP-B-FA125.5 |
GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5 |
GRAE30-XL-NPP-B-FA125.5 |
GRAE35-XL-NPP-B-FA125.5 |
GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5 |
GRAE45-XL-NPP-B-FA125.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 47 | 21,4 | 12800 | 18700 | 6600 | 31 | - | - | - | |
30.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 21,4 | 14000 | 16700 | 7800 | 31 | - | - | - | |
36.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 23,8 | 19500 | 13800 | 11300 | 35,8 | - | - | - | |
44.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 25,4 | 25500 | 11700 | 15300 | 39 | - | - | - | |
53.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 30,2 | 34500 | 10300 | 19800 | 43,8 | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 85 | 30,2 | 34500 | 9600 | 20400 | 43,8 | - | - | - |