Pendelrollenlager / 231..-BEA-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Pendelrollenlager / 231..-BEA-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 200 - 480 mm / [Außendurchmesser] 340 - 790 mm / [Breite] 112 - 248 mm


Bei der Auswahl der Pendelrollenlager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt zwischen 200 und 480 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 340 und 790 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 112 und 248 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23140-BEA-XL-K-MB1
23144-BEA-XL-K-MB1
23156-BEA-XL-K-MB1
23160-BEA-XL-K-MB1
23160-BEA-XL-K-MB1-C3
23164-BEA-XL-K-MB1
23164-BEA-XL-K-MB1-C3
23168-BEA-XL-K-MB1
23168-BEA-XL-K-MB1-C3
23172-BEA-XL-K-MB1
23172-BEA-XL-K-MB1-C3
23176-BEA-XL-K-MB1
23176-BEA-XL-K-MB1-C3
23180-BEA-XL-K-MB1-C3
23184-BEA-XL-K-MB1
23188-BEA-XL-K-MB1
23192-BEA-XL-K-MB1
23192-BEA-XL-K-MB1-C3
23196-BEA-XL-K-MB1
23196-BEA-XL-K-MB1-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
-

-

1 4 Arbeitstage 200340112--------
-

-

1 4 Arbeitstage 220370120--------
-

-

1 4 Arbeitstage 280460146--------

5,718.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 300500160130032500004950000-----
-

-

1 4 Arbeitstage 300500160---C3JaJa122,2kg

5,444.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 320540176117038000005900000-JaJa160kg
-

5,444.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 320540176---C3JaJa160kg

-

1 4 Arbeitstage 340580190109043500006600000-JaJa199,5kg
-

7,160.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 340580190---C3JaJa198,2kg

-

1 4 Arbeitstage 360600192----JaJa215,4kg
-

-

1 4 Arbeitstage 360600192---C3JaJa215kg

-

1 4 Arbeitstage 38062019499047000007600000-JaJa221kg
-

-

1 4 Arbeitstage 380620194---C3JaJa221kg
-

-

1 4 Arbeitstage 400650200---C3JaJa251,8kg

-

1 4 Arbeitstage 42070022486060000009600000-JaJa333kg

-

1 4 Arbeitstage 440720226820620000010200000-JaJa353,8kg

-

1 4 Arbeitstage 460760240770690000011500000-JaJa424,6kg
-

-

1 4 Arbeitstage 460760240---C3JaJa420kg

-

1 4 Arbeitstage 480790248740740000012400000-JaJa466kg
-

-

1 4 Arbeitstage 480790248---C3JaJa467kg

Loading...

  1. 1

Technischer Support