Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AV2000-02-1DB-A
Teilenummer
|
---|
AV2000-02-1DB-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Durchflussrichtung | Manometer | Size of Body | Pressure Unit | Befestigungselement | Schalldämpfer | Spule Nennspannung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Schutzschaltung | Handbetrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 20 | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Ohne eingebautes | 100 V AC | Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder) | Ohne | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Softanlaufventil | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft | CE-konform | Kompatibel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für AV2000 / 3000 / 4000 / 5000-A, Softstartventil, die Teilenummer ist AV2000-02-1DB-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AV2000-02-1DB-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrichtung
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Manometer
Size of Body
Pressure Unit
Befestigungselement
Schalldämpfer
Spule Nennspannung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Schutzschaltung
Handbetrieb
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AV2000-02-1DZB-A |
AV2000-02-3DZC-A |
AV2000-02-5DB-A |
AV2000-02-5DZB-A |
AV2000-02-5DZC-A |
AV2000-02-5GB-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Durchflussrichtung | Manometer | Size of Body | Pressure Unit | Befestigungselement | Schalldämpfer | Spule Nennspannung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Schutzschaltung | Handbetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 20 | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Ohne eingebautes | 100 V AC | Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte, Überspannungsschutz | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | ||
152.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 20 | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Ohne eingebautes | 115 V AC / 110 V AC | Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte, Überspannungsschutz | Ausführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen | ||
148.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc1/4 | 1,0 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 20 | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Ohne eingebautes | 24 V DC | Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder) | Ohne | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | ||
152.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc1/4 | 1,0 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 20 | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Ohne eingebautes | 24 V DC | Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte, Überspannungsschutz | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | ||
152.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 20 | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Ohne eingebautes | 24 V DC | Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte, Überspannungsschutz | Ausführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen | ||
141.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 20 | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Ohne eingebautes | 24 V DC | Dichtscheibe | Ohne | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung |