AV2000 / 3000 / 4000 / 5000-A, Softstartventil (Teilenummern - CAD Download)

AV2000 / 3000 / 4000 / 5000-A, Softstartventil
Softstartventil
Durchfluss bis 11908 l/min (ANR)
Optional eingebauter Schalldämpfer
Betriebsdruckbereich: 0,2 bis 1,0 MPa
Schutzart IP65.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AV4000-04BGS-5DZC-A

Teilenummer
AV4000-04BGS-5DZC-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Durchflussrichtung Manometer Size of Body Pressure Unit Befestigungselement Schalldämpfer Spule Nennspannung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Schutzschaltung Handbetrieb

190.81 €

1 26 Arbeitstage Rc1/21[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)40Typenschild und Druckmesseinheiten: MPaJaEingebaut24 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Softanlaufventil Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft CE-konform Kompatibel

Sie befinden sich auf der Seite für AV2000 / 3000 / 4000 / 5000-A, Softstartventil, die Teilenummer ist AV4000-04BGS-5DZC-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AV4000-04BGS-5DZC-A.

Produktvarianten

Teilenummer
AV2000-02-5DB-A
AV2000-02-5DZB-A
AV2000-02-5DZC-A
AV4000-04BS-5DZB-A
AV4000-04BS-5YZB-A
AV4000-04GS-5DZB-A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Durchflussrichtung Manometer Size of Body Pressure Unit Befestigungselement Schalldämpfer Spule Nennspannung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Schutzschaltung Handbetrieb

148.15 €

1 4 Arbeitstage Rc1/41,0[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20Typenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneOhne eingebautes24 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung

152.42 €

1 4 Arbeitstage Rc1/41,0[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20Typenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneOhne eingebautes24 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung

152.40 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20Typenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneOhne eingebautes24 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen

178.52 €

1 26 Arbeitstage Rc1/21[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)40Typenschild und Druckmesseinheiten: MPaJaEingebaut24 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung

178.52 €

1 26 Arbeitstage Rc1/21[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)40Typenschild und Druckmesseinheiten: MPaJaEingebaut24 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung

186.60 €

1 26 Arbeitstage Rc1/21[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)40Typenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneEingebaut24 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung

Technischer Support