AV2000 / 3000 / 4000 / 5000-A, Softstartventil (Teilenummern - CAD Download)

AV2000 / 3000 / 4000 / 5000-A, Softstartventil
Softstartventil
Durchfluss bis 11908 l/min (ANR)
Optional eingebauter Schalldämpfer
Betriebsdruckbereich: 0,2 bis 1,0 MPa
Schutzart IP65.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AV4000-F04-5DB-A

Teilenummer
AV4000-F04-5DB-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Durchflussrichtung Manometer Size of Body Pressure Unit Befestigungselement Schalldämpfer Spule Nennspannung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Schutzschaltung Handbetrieb

162.27 €

1 4 Arbeitstage G1/21,0[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)40Typenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneOhne eingebautes24 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Softanlaufventil Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft CE-konform Kompatibel

Sie befinden sich auf der Seite für AV2000 / 3000 / 4000 / 5000-A, Softstartventil, die Teilenummer ist AV4000-F04-5DB-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AV4000-F04-5DB-A.

Produktvarianten

Teilenummer
AV2000-02-5DB-A
AV2000-02-5DZB-A
AV2000-02-5DZC-A
AV4000-F04-5DC-A
AV4000-F04-5DZB-A
AV4000-F04-5YB-A
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Durchflussrichtung Manometer Size of Body Pressure Unit Befestigungselement Schalldämpfer Spule Nennspannung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Schutzschaltung Handbetrieb

148.15 €

1 4 Arbeitstage Rc1/41,0[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20Typenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneOhne eingebautes24 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung

152.42 €

1 4 Arbeitstage Rc1/41,0[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20Typenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneOhne eingebautes24 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung
-

152.40 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)20Typenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneOhne eingebautes24 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen

162.27 €

1 26 Arbeitstage G1/21[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)40Typenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneOhne eingebautes24 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneAusführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen

166.55 €

1 7 Arbeitstage G1/21,0[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)40Typenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneOhne eingebautes24 V DCAusführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte, ÜberspannungsschutzMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung

162.27 €

1 4 Arbeitstage G1/21,0[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] DurchflussrichtungNein (ohne Druckanschlussstecker)40Typenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneOhne eingebautes24 V DCAusführung Y DIN-Klemme (mit Steckverbinder)OhneMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung

Technischer Support