Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AV3000-03BS-5DZB-R-A
Teilenummer
|
---|
AV3000-03BS-5DZB-R-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Durchflussrichtung | Manometer | Size of Body | Pressure Unit | Befestigungselement | Schalldämpfer | Spule Nennspannung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Schutzschaltung | Handbetrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 165.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 30 | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ja | Eingebaut | 24 V DC | Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte, Überspannungsschutz | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Softanlaufventil | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft | CE-konform | Kompatibel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrichtung
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Manometer
Size of Body
Pressure Unit
Befestigungselement
Schalldämpfer
Spule Nennspannung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Schutzschaltung
Handbetrieb
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften