Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VDW22UAE
For Air product image
For Medium Vacuum product image
Model number example (for air)
Model number example (for medium vacuum)
Model number example (for water)
Model number example (electric options)
Model number example (other options)
Model number example (with bracket)
- | Valve construction | Direct operated poppet | |
---|---|---|---|
Valve specifications | Withstand pressure | MPa | 2.0 (resin body type: 1.5) |
Max. system pressure | MPa | 1.0 | |
Body material | Aluminum, resin, brass, Stainless steel | ||
Seal material | NBR, FKM | ||
Enclosure | Dust-tight, low jetproof (IP65)Note 2) | ||
Environment | Locations without corrosive or explosive gases | ||
Coil Specifications | Rated voltage | AC | 100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V AC)Note 1) |
DC | 24 V DC, (12 V DC)Note 1) | ||
Allowable voltage fluctuation | ±10% of rated voltage | ||
Allowable voltage fluctuation | AC (with a full wave rectifier) | 5% or less of rated voltage | |
DC | 2% or less of rated voltage | ||
Coil insulation type | Class B |
Note 1) Voltage inside () indicates special voltage.
Note 2) Please contact the manufacturer regarding use of this product in locations that require water resistance.
Normally closed (N.C.) Body material: Aluminum, PPS resin, brass, stainless steel structural drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Solenoid coil | Cu + Fe + resin |
2 | Fixed armature | Fe |
3 | Tube | Stainless steel |
4 | Return spring | Stainless steel |
5 | Armature assembly | NBR, FKM, Stainless steel, PPS resin |
6 | Seal | NBR, FKM |
7 | Body | Aluminum, PPS resin, brass, Stainless steel |
Body material: PPS resin (One-touch fitting type) structural drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Solenoid coil | Cu + Fe + resin |
2 | Fixed armature | Fe |
3 | Tube | Stainless steel |
4 | Return spring | Stainless steel |
5 | Armature assembly | NBR, FKM, Stainless steel, PPS resin |
6 | Seal | NBR, FKM |
7 | Body | PPS resin |
8 | Bracket | SPCC |
(Unit: mm)
Grommet dimensional drawing
Model | Port size P | A | B | B1 | C | D | E | F | Mounting bracket dimensions (XD) | Electrical entry | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | U | W | X | Y | Grommet | ||||||||||
Q | R | ||||||||||||||
VDW2 | M5, 1/8 | 15 | 22 | 11 | 51.7 | 20 | 8 | 13.5 | 4 | 33 | 14 | 39 | 20 | 17 | 36.2 |
Teilenummer
|
---|
VDW22UAE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | NPT | 1/8 | - | 1,6 | 24 V DC | NBR | Ölfrei | SUS | Ohne | Größe 2 |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Betriebsumgebung | Standard | Schalterausführung | Öffner |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Linearbewegung, Ausführung | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil |
Anwendung | Einzelstück | IP | IP65 | Erworbene Standards | CE |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktes direkt betätigtes 2-Wege-Magnetventil, Serie VDW, die Teilenummer ist VDW22UAE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VDW22UAE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohr-Ø
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Details zur Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VDW10AAL |
VDW10AAZ |
VDW10AB |
VDW22UAG |
VDW22UAGXB |
VDW22UAH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässige Flüssigkeit | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Details zur Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | M | M5 | - | 1 | 24 V DC | NBR | Beständig gegenüber niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser, ölfrei | PPS-Kunststoff | Ohne | Größe 1 | ||
20.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | M | M5 | - | 1 | 24 V DC | NBR | Ölfrei | PPS-Kunststoff | Ohne | Größe 1 | ||
18.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | M | M5 | - | 1 | 100 V AC | NBR | Ohne | PPS-Kunststoff | Ohne | Größe 1 | ||
44.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 1,6 | 24 V DC | NBR | Beständig gegenüber niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser | SUS | Ohne | Größe 2 | ||
46.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 1,6 | 24 V DC | NBR | Beständig gegenüber niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser | SUS | Halterung austauschbar mit altem Modell | Größe 2 | ||
44.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | G | 1/8 | - | 1,6 | 24 V DC | NBR | Beständig gegenüber niedriger Ozonkonzentration, deionisiertem Wasser | SUS | Ohne | Größe 2 |