Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VM120-N01-32RA
2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series product image
Piping | Side ported | Bottom ported | |||
---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air | ||||
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa | ||||
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) | ||||
Flow rate characteristics | - | 1 (P) ⇒ 2 (A) | 2 (A) ⇒ 3 (R) | 1 (P) ⇒ 2 (A) | 2 (A) ⇒ 3 (R) |
C (dm3/ [s·bar]) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | |
b | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | |
Cv | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | |
LubricationNote 1) | Not required | ||||
Port size | 1/8 (Rc, NPT, G) | M5 | |||
Weight (Basic) | 60 g | 67 g | |||
Bracket part numberNote 2) | VM1-B | - |
Note 1) Use turbine oil class 1 ISO VG32, if lubricated.
Note 2) Bracket can only be used with side mounting side ported type.
Model number example
Side Ported Structural Drawing
Bottom Ported Structural Drawing
Number | Part name | Material | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | Valve main body | ZDC | White coated | |
2 | Plunger | Polyacetal | 2 port | Gray |
3 | Valve seat | PBT | 3 port | White |
4 | Valve | NBR | - | |
5 | Plunger retainer | Stainless steel | - | |
6 | Spring | Stainless steel | - | |
7 | Spring | Spring steel | - | |
8 | Hexagon socket head taper plug | Rolled steel | - |
(Unit: mm)
Side Ported (VM120-01-00A/VM130-01-00A/VM121-01-00A/VM131-01-00A) dimensional drawing
Model | L | A |
---|---|---|
VM120-01-00A | 32.5 | 7.5 |
VM130-01-00A | ||
VM121-01-00A | 28.5 | 3.5 |
VM131-01-00A |
F.O.F.* | 26 N |
---|---|
P.T. | 1.5 mm |
O.T. | 1.5 mm |
T.T. | 3 mm |
(Unit: mm)
Bottom Ported (VM122-M5-00A/VM132-M5-00A/VM123-M5-00A/VM133-M5-00A) dimensional drawing
Model | L | A |
---|---|---|
VM122-M5-00A | 32.5 | 7.5 |
VM132-M5-00A | ||
VM123-M5-00A | 28.5 | 3.5 |
VM133-M5-00A |
F.O.F.* | 26 N |
---|---|
P.T. | 1.5 mm |
O.T. | 1.5 mm |
T.T. | 3 mm |
Teilenummer
|
---|
VM120-N01-32RA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Anschlüsse | Anzahl der Schaltstellungen | Schaltbetrieb | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrleitung, Ausführung und Richtung | Befestigungsmethode | Stößelausführung | Stangenhebel, Ausführung | Drucktasten-Ausführung | Suffix für Anzeige | Option Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Kolbenhöhe | Suffix für Antrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Drucktaste | NPT | 1/8 | Direkt, Seite | Seite | - | - | Flache lange Spitze | Ohne | Ohne | Ohne | Lang | Farbe Drucktaster, Selektor: Rot |
Loading...
Haupteinheits-Form | Vertikaler Blocktyp | Nutzbare Querschnittfläche(mm2) | 2,03 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VM100, mechanisch betätigtes 2 / 2- und 3 / 2- Wege-Ventil, die Teilenummer ist VM120-N01-32RA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VM120-N01-32RA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stößelausführung
Stangenhebel, Ausführung
Ausführung
Anzahl der Anschlüsse
Anzahl der Schaltstellungen
Schaltbetrieb
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohrleitung, Ausführung und Richtung
Befestigungsmethode
Drucktasten-Ausführung
Suffix für Anzeige
Option Befestigungselement
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Kolbenhöhe
Suffix für Antrieb
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VM120-01-05A-B |
VM120-01-06A |
VM120-01-06SA |
VM120-N01-33A |
VM120-N01-34BA |
VM120-N01-34RA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Anschlüsse | Anzahl der Schaltstellungen | Schaltbetrieb | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrleitung, Ausführung und Richtung | Befestigungsmethode | Stößelausführung | Stangenhebel, Ausführung | Drucktasten-Ausführung | Suffix für Anzeige | Option Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Kolbenhöhe | Suffix für Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Stößel | Rc(R) | 1/8 | Direkt, Seite | Seite | Gerade | - | - | Ohne | Mit Befestigungselement | Ohne | Lang | Ohne | ||
35.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Stößel | Rc(R) | 1/8 | Direkt, Seite | Seite | Rollen | - | - | Ohne | Ohne | Ohne | Lang | Ohne | ||
37.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Stößel | Rc(R) | 1/8 | Direkt, Seite | Seite | Rollen | - | - | Ohne | Ohne | Ohne | Lang | Hartstahlwalze | ||
35.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Drucktaste | NPT | 1/8 | Direkt, Seite | Seite | - | - | Flache Oberseite | Ohne | Ohne | Ohne | Lang | Ohne | ||
37.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | - | Wahlknopf | NPT | 1/8 | Direkt, Seite | Seite | - | - | - | Ohne | Ohne | Ohne | Lang | Farbe Drucktaster, Selektor: Schwarz | ||
37.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | - | Wahlknopf | NPT | 1/8 | Direkt, Seite | Seite | - | - | - | Ohne | Ohne | Ohne | Lang | Farbe Drucktaster, Selektor: Rot |