Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDQSWB20-40DCM
Teilenummer
|
---|
CDQSWB20-40DCM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 40 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Doppelstange | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) QSW, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, die Teilenummer ist CDQSWB20-40DCM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDQSWB20-40DCM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDQSWB12-15D |
CDQSWB12-15DC |
CDQSWB12-15DM |
CDQSWB20-40DM |
CDQSWB20-45D |
CDQSWB20-45DC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 15 | Standard | Ohne | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | Ohne | ||
59.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 15 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | Ohne | ||
54.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 15 | Standard | Ohne | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | Ohne | ||
63.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 40 | Standard | Ohne | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | Ohne | ||
62.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 45 | Standard | Ohne | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | Ohne | ||
70.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 45 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | Ohne |