Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDQSKB12-10D-M9BVL
Teilenummer
|
---|
CDQSKB12-10D-M9BVL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 10 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | M9BV | 3 | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung / Mit Stangenarretierung | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Ohne |
Custom-made Specifications | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) QSK, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, verdrehgesichert, die Teilenummer ist CDQSKB12-10D-M9BVL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDQSKB12-10D-M9BVL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDQSKB12-10D |
CDQSKB12-10D-A93VL |
CDQSKB12-10DM |
CDQSKB12-15D |
CDQSKB12-20D |
CDQSKB12-20D-A90 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 10 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
87.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 10 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | A93V | 3 | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
42.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 10 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
47.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 15 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
54.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde | ||
96.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 20 | 0,07 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | A90 | 0.5 | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Innengewinde |