Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MDUB50-30DMZ-M9BWL
Teilenummer
|
---|
MDUB50-30DMZ-M9BWL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 30 | Ohne Magnet | Rc | M9BW | 3 | 2 | Grundausführung | Stabende Außengewinde |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer |
Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 0,7 | Custom-made Specifications | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für M (D) U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut, die Teilenummer ist MDUB50-30DMZ-M9BWL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDUB50-30DMZ-M9BWL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MDUB25-100DZ |
MDUB25-100DZ-A93 |
MDUB25-10DMZ |
MDUB50-30DZ |
MDUB50-35DMZ |
MDUB50-35DZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 100 | Eingebauter Magnet | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Innengewinde | ||
133.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 100 | Eingebauter Magnet | M-Schraube | A93 | 0.5 | 2 | Grundausführung | Stabende Innengewinde | ||
78.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 10 | Eingebauter Magnet | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | ||
116.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 30 | Ohne Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Innengewinde | ||
118.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 35 | Ohne Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | ||
118.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 35 | Ohne Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Innengewinde |