Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDQ2YA80TF-75DCMZ-M9BSAPCS
Teilenummer
|
---|
CDQ2YA80TF-75DCMZ-M9BSAPCS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 75 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | G | M9B | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 1 | Gewindebohrung beidseitig | Stab männlich (male) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Niedrige Drehzahl | Cushion | Kautschukdämpfer |
Body Options | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Smooth Cylinder CQ2Y Series, die Teilenummer ist CDQ2YA80TF-75DCMZ-M9BSAPCS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDQ2YA80TF-75DCMZ-M9BSAPCS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDQ2YA100-75DCZ |
CDQ2YA100TF-100DCMZ |
CDQ2YA32-100DCMZ |
CDQ2YA80TF-80DCZ |
CDQ2YB100-100DCMZ |
CDQ2YB100-50DCZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 75 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Gewindebohrung beidseitig | Stab weiblich (female) | ||
320.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 100 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | G | Ohne Schalter | - | - | Gewindebohrung beidseitig | Stab männlich (male) | ||
119.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 100 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Gewindebohrung beidseitig | Stab männlich (male) | ||
249.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 80 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | G | Ohne Schalter | - | - | Gewindebohrung beidseitig | Stab weiblich (female) | ||
320.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 100 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Durchbohrung (Standard) | Stab männlich (male) | ||
278.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 50 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Durchbohrung (Standard) | Stab weiblich (female) |