Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDLQA32TF-75DCM-F
Teilenummer
|
---|
CDLQA32TF-75DCM-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Locking Direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 75 | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | G | Ohne Schalter | - | - | Gewindebohrung beidseitig | Stabende Außengewinde | Ohne | Ausfahrverriegelung |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Zusätzliche Funktionen | Mit Fallschutz / Mit Zwischenstopp, Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0,2 bis 1,0 |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) LQ, Kompaktzylinder mit Feststelleinheit, Direktmontage, doppeltwirkend, die Teilenummer ist CDLQA32TF-75DCM-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDLQA32TF-75DCM-F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Locking Direction
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDLQA100-100DM-B |
CDLQA100-10D-B |
CDLQA100-15D-B |
CDLQA32TF-75DM-B |
CDLQA32TF-75DM-F |
CDLQA40-100D-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Locking Direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,169.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 100 | Ohne | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Gewindebohrung beidseitig | Stabende Außengewinde | Ohne | Einfahrverriegelung | ||
1,007.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 10 | Ohne | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Gewindebohrung beidseitig | Stabende Innengewinde | Ohne | Einfahrverriegelung | ||
1,014.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 15 | Ohne | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Gewindebohrung beidseitig | Stabende Innengewinde | Ohne | Einfahrverriegelung | ||
383.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 75 | Ohne | Eingebauter Magnet | G | Ohne Schalter | - | - | Gewindebohrung beidseitig | Stabende Außengewinde | Ohne | Einfahrverriegelung | ||
383.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 75 | Ohne | Eingebauter Magnet | G | Ohne Schalter | - | - | Gewindebohrung beidseitig | Stabende Außengewinde | Ohne | Ausfahrverriegelung | ||
452.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 100 | Ohne | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Gewindebohrung beidseitig | Stabende Innengewinde | Ohne | Einfahrverriegelung |