Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RDQA32-75-M9BSAPCS
Teilenummer
|
---|
RDQA32-75-M9BSAPCS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 75 | Eingebauter Magnet | Innengewinde beidseitig | Rc | M9B | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 1 | Stabende Innengewinde | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Pneumatische Dämpfung |
Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 1,0 |
Sie befinden sich auf der Seite für R (D) Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung, die Teilenummer ist RDQA32-75-M9BSAPCS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RDQA32-75-M9BSAPCS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RDQA100-75 |
RDQA100-90 |
RDQA100-95M |
RDQA32-75-M9NL |
RDQA32-75M |
RDQA32-80 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 75 | Eingebauter Magnet | Innengewinde beidseitig | Rc | Ohne Schalter | - | - | Stabende Innengewinde | Ohne | ||
290.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 90 | Eingebauter Magnet | Innengewinde beidseitig | Rc | Ohne Schalter | - | - | Stabende Innengewinde | Ohne | ||
301.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 95 | Eingebauter Magnet | Innengewinde beidseitig | Rc | Ohne Schalter | - | - | Stabende Außengewinde | Ohne | ||
171.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 75 | Eingebauter Magnet | Innengewinde beidseitig | Rc | M9N | 3 | 2 | Stabende Innengewinde | Ohne | ||
102.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 75 | Eingebauter Magnet | Innengewinde beidseitig | Rc | Ohne Schalter | - | - | Stabende Außengewinde | Ohne | ||
108.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 80 | Eingebauter Magnet | Innengewinde beidseitig | Rc | Ohne Schalter | - | - | Stabende Innengewinde | Ohne |