Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ASMEL-120-DW-09-G5
Teilenummer
|
---|
ASMEL-120-DW-09-G5 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewicht Werkstückträger (min) (kg) | Gewicht Werkstückträger (max) (kg) | Spannung (V) | Einschaltdauer | Stromaufnahme in Ruhe (A) | Stromaufnahme Spitze (A) | Arbeitstemeratur (min) (° C) | Anschluß | Dämpfung | Vortriebskraft (max) (N) | Zyklenzeit (min) (Sek.) | Dauer Absenken (Sek.) | Dauer Hochfahren (Sek.) | Verpolungsschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 120 | 24 ± 15 % | - | 0.1 | 1.6 | 5 | 2 x M12x1 Stecker, 5-polig | pneumatisch | 83 | 3.5 | 0.4 | 0.3 | ja |
Loading...
Material Gehäuse | Aluminium, harteloxiert | Material Anschlag | Stahl, gehärtet | Arbeitstemeratur (max)(° C) | 60 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Vereinzeler gedämpft elektrisch, die Teilenummer ist ASMEL-120-DW-09-G5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASMEL-120-DW-09-G5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einschaltdauer
Ausführung
Gewicht Werkstückträger (min)(kg)
Gewicht Werkstückträger (max)(kg)
Spannung(V)
Stromaufnahme in Ruhe(A)
Stromaufnahme Spitze(A)
Arbeitstemeratur (min)(° C)
Anschluß
Dämpfung
Vortriebskraft (max)(N)
Zyklenzeit (min)(Sek.)
Dauer Absenken(Sek.)
Dauer Hochfahren(Sek.)
Verpolungsschutz
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ASMEL-1000-EW-D09-I |
ASMEL-200-EW-D09-I |
ASMEL-410-DW-09-G5 |
ASMEL-500-EW-D09-I |
ASMEL-610-DW-09-G5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Gewicht Werkstückträger (min) (kg) | Gewicht Werkstückträger (max) (kg) | Spannung (V) | Einschaltdauer | Stromaufnahme in Ruhe (A) | Stromaufnahme Spitze (A) | Arbeitstemeratur (min) (° C) | Anschluß | Dämpfung | Vortriebskraft (max) (N) | Zyklenzeit (min) (Sek.) | Dauer Absenken (Sek.) | Dauer Hochfahren (Sek.) | Verpolungsschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,250.56 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 80 | 1000 | 24 | 100 % | - | 1.82 | -5 | Gerätesteckdose DIN EN 175301-803 Form A | Hydraulikdämpfung | - | - | - | - | - | |
1,250.56 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 30 | 200 | 24 | 100 % | - | 1.82 | -5 | Gerätesteckdose DIN EN 175301-803 Form A | Hydraulikdämpfung | - | - | - | - | - | |
1,212.51 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 410 | 24 ± 15 % | - | 0.1 | 1.6 | 5 | 2 x M12x1 Stecker, 5-polig | Luftdämpfung | - | 7 | 1.0 | 0.6 | ja | |
1,250.56 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 45 | 500 | 24 | 100 % | - | 1.82 | -5 | Gerätesteckdose DIN EN 175301-803 Form A | Hydraulikdämpfung | - | - | - | - | - | |
1,212.51 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 40 | 610 | 24 ± 15 % | - | 0.1 | 1.6 | 5 | 2 x M12x1 Stecker, 5-polig | Hydraulikdämpfung | - | 7 | 1.0 | 0.6 | ja |