Stoßdämpfer / RB, RBC (Teilenummern - CAD Download)

Stoßdämpfer / RB, RBC
Der Stoßdämpfer RB verfügt über eine spezielle Bohrung, die variierende Geschwindigkeiten und Lasten so kompensiert, dass Lasten ohne zusätzliche Einstellung gleichmäßig abgebremst werden. Die doppelte Gehäuseabdichtung mit Abstreifer und Kolbenstangendichtung bietet Extraschutz vor Leckagen. Die Stoßdämpfer der Serie RB sind in sechs Größen erhältlich und für eine Aufprallgeschwindigkeit von 5 m/s ausgelegt.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for specification details.
  • Product images are representative images. Please refer to the catalog for detailed shapes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RB0806SJ

Spezifikationen der Stoßdämpfer-Serie RB

Äußeres Erscheinungsbild des Stoßdämpfers der RB-Serie (Basismodell)

Äußeres Erscheinungsbild des Stoßdämpfers der RB-Serie (Basismodell)

Äußeres Erscheinungsbild des Stoßdämpfers der RB-Serie (mit Kappe)

Äußeres Erscheinungsbild des Stoßdämpfers der RB-Serie (mit Kappe)

SpezifikationenModell
GrundausführungRB0604RB0805RB0806RB1006RB1007RB1411RB1412RB2015RB2725
Mit Kappe-RBC0805RBC0806RBC1006RBC1007RBC1411RBC1412RBC2015RBC2725
Maximal absorbierte Energie (J)*0.50.982.943.925.8814.719.658.8147
Gewindegröße im AußendurchmesserM6 × 0.75M8 × 1.0M10 × 1.0M14 × 1.5M20 × 1.5M27 × 1.5
Hub (mm)4566711121525
Kollisionsgeschwindigkeit (m/s)0,3 bis 1,00,05 bis 5,0
Maximale Betriebsfrequenz (Zyklus / Minute)808080707045452510
Maximal zulässiger Schub (N)1502452454224228148141,9612,942
Umgebungstemperatur ( °C)-10 bis +80 (vorausgesetzt, es friert nicht ein)
Federkraft (N)Verlängert3.051.961.964.224.226.866.868.348.83
Komprimiert5.593.834.226.186.8615.3015.9820.5020.01
Gewicht (g)Grundausführung5.5151523236565150350
Mit Kappe-161625257070165400

* Die maximale absorbierte Energie, sind maximale äquivalente Masse und die maximale Betriebsfrequenz die Werte bei Temperatur (20 bis 25 °C).

Strukturdiagramm / Komponenten

RB0604 Strukturdiagramm

RB0604 Strukturdiagramm

NummerArtikelbezeichnungWerkstoffBehandlung
1Das TubeFreischneidender StahlNitriergehärtet
2KolbenKupferlegierung-
3FederführungRostfreier Stahl-
4StabUnlegierter StahlNitriergehärtet
5AnschlagRostfreier Stahl-
6LagerKupferlegierung-
7Feder zurückgebenKlavier SaiteDreiwertiges Zinkchromat
8StabNBR-
9AkkumulatorNBRKautschukschaum
10StahlkugelLagerstahl-
11Innensechskant-StellschraubeSpezialstahlNickelbeschichtung
12SechskantmutterUnlegierter StahlNickelbeschichtung
RB□0805 bis RB□2725 Strukturdiagramm

RB□0805 bis RB□2725 Strukturdiagramm

NummerArtikelbezeichnungWerkstoffBehandlung
1Das TubeWalzstahlGraue Beschichtung
2TubeSpezialstahlHitzebehandelt
3StabSpezialstahlChemische Vernickelung
4KolbenSpezialstahlHitzebehandelt
5LagerSpezieller Stahl-
6FederführungUnlegierter StahlZinkchromat
7SicherungsringKupfer-
8Feder zurückgebenKlavier SaiteZinkchromat
9DichtungshalterKupferlegierung-
10AnschlagUnlegierter StahlZinkchromat
11StahlkugelLagerstahl-
12GewindestiftSpezialstahl-
13AkkumulatorNBRKautschukschaum
14StabNBR-
15SchaberNBR-
16DichtungNBR-
17DichtungNBRNur RB (C) 2015/2725

Maßumrisszeichnung

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung RB0604

Maßzeichnung RB0604

Maßzeichnung der Sechskantmutter (2 Stück als Standard)

Maßzeichnung der Sechskantmutter (2 Stück als Standard)

Grundmodell: Maßzeichnung RB0805/RB0806/RB1006/RB1007

Grundmodell: Maßzeichnung RB0805/RB0806/RB1006/RB1007

Mit Kappe: Maßzeichnung RBC0805/RBC0806/RBC1006/RBC1007

Mit Kappe: Maßzeichnung RBC0805/RBC0806/RBC1006/RBC1007

* Andere als die unten aufgeführten Abmessungen entsprechen denen des Basistyps.

 

(Einheit: mm)

 

ModellGrundlegende Typabmessungen* Mit KappeAbmessungen der Sechskantmutter
GrundausführungMit KappeDE1E2FHeinLLLMMSE1LLZBCh
RB0805RBC08052.86.86.62.451.433.445.8M8 × 1.040.86.854.38.51213.94
RB0806RBC08062.86.86.62.461.433.446.8M8 × 1.040.86.855.38.51213.94
RB1006RBC100638.88.62.761.43952.7M10 × 1.046.78.762.7101416.24
RB1007RBC100738.88.62.771.43953.7M10 × 1.046.78.763.7101416.24
Grundmodell: Maßzeichnung RB1411/RB1412/RB2015/RB2725

Grundmodell: Maßzeichnung RB1411/RB1412/RB2015/RB2725

Mit Kappe: Maßzeichnung RBC1411/RBC1412/RBC2015/RBC2725

Mit Kappe: Maßzeichnung RBC1411/RBC1412/RBC2015/RBC2725

* Andere als die unten aufgeführten Abmessungen entsprechen denen des Basistyps.

 

(Einheit: mm)

 

ModellGrundlegende Typabmessungen* Mit KappeAbmessungen der Sechskantmutter
GrundausführungMit KappeDE1E2FHKLLLMMSE1LLZBCh
RB1411RBC1411512.2123.5111258.878.3M14 × 1.567.31291.813.51921.96
RB1412RBC1412512.2123.5121258.879.3M14 × 1.567.31292.813.51921.96
RB2015RBC2015618.2184151862.288.2M20 × 1.573.218105.2172731.26
RB2725RBC2725825.2255252586124M27 × 1.59925147233641.66
  • * Weitere Informationen als die oben genannten finden Sie im Katalog.
  • * Das Bild zeigt ein repräsentatives Modell.
Teilenummer
RB0806SJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. absorbierte Energie
(J)
Haupteinheits-Material Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Widerstandskraft
(N)
Max. Betriebszyklus
(Zyklus/min)
Kollisionsgeschwindigkeitsbereich
(Frau)
Mit Kappe Möglichkeit

56.44 €

1 26 Arbeitstage 6M882.94[Stahl] Walzstahl50.0546.8245800,05 bis 5,0NeinSechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Korpus Aufbau Vorgefertigte Ausführung Ausführung mit Öffnung Ausführung mit mehreren Öffnungen
Betriebsumgebung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 80

Sie befinden sich auf der Seite für Stoßdämpfer / RB, RBC, die Teilenummer ist RB0806SJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RB0806SJ.

Produktvarianten

Teilenummer
RB0805J
RB0805N
RB0805S
RB0806SN
RB1006
RB1006J
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. absorbierte Energie
(J)
Haupteinheits-Material Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Widerstandskraft
(N)
Max. Betriebszyklus
(Zyklus/min)
Kollisionsgeschwindigkeitsbereich
(Frau)
Mit Kappe Möglichkeit

56.52 €

1 26 Arbeitstage 5M880.98[Stahl] Walzstahl50.0545.8245800,05 bis 5,0NeinSechskantmutter: 3 Stück

49.85 €

1 26 Arbeitstage 5M880.98[Stahl] Walzstahl50.0545.8245800,05 bis 5,0NeinKeine

54.24 €

1 26 Arbeitstage 5M880.98[Stahl] Walzstahl50.0545.8245800,05 bis 5,0NeinSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

49.82 €

1 26 Arbeitstage 6M882.94[Stahl] Walzstahl50.0546.8245800,05 bis 5,0NeinStoppermutter: 1 Stück

54.24 €

1 4 Arbeitstage -------------

56.44 €

1 26 Arbeitstage 6M10103.92[Stahl] Walzstahl50.0552.7422700,05 bis 5,0NeinSechskantmutter: 3 Stück

Technischer Support