Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RB1412SJ
Äußeres Erscheinungsbild des Stoßdämpfers der RB-Serie (Basismodell)
Äußeres Erscheinungsbild des Stoßdämpfers der RB-Serie (mit Kappe)
Spezifikationen | Modell | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundausführung | RB0604 | RB0805 | RB0806 | RB1006 | RB1007 | RB1411 | RB1412 | RB2015 | RB2725 | |
Mit Kappe | - | RBC0805 | RBC0806 | RBC1006 | RBC1007 | RBC1411 | RBC1412 | RBC2015 | RBC2725 | |
Maximal absorbierte Energie (J)* | 0.5 | 0.98 | 2.94 | 3.92 | 5.88 | 14.7 | 19.6 | 58.8 | 147 | |
Gewindegröße im Außendurchmesser | M6 × 0.75 | M8 × 1.0 | M10 × 1.0 | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | M27 × 1.5 | ||||
Hub (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 25 | |
Kollisionsgeschwindigkeit (m/s) | 0,3 bis 1,0 | 0,05 bis 5,0 | ||||||||
Maximale Betriebsfrequenz (Zyklus / Minute) | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 45 | 45 | 25 | 10 | |
Maximal zulässiger Schub (N) | 150 | 245 | 245 | 422 | 422 | 814 | 814 | 1,961 | 2,942 | |
Umgebungstemperatur ( °C) | -10 bis +80 (vorausgesetzt, es friert nicht ein) | |||||||||
Federkraft (N) | Verlängert | 3.05 | 1.96 | 1.96 | 4.22 | 4.22 | 6.86 | 6.86 | 8.34 | 8.83 |
Komprimiert | 5.59 | 3.83 | 4.22 | 6.18 | 6.86 | 15.30 | 15.98 | 20.50 | 20.01 | |
Gewicht (g) | Grundausführung | 5.5 | 15 | 15 | 23 | 23 | 65 | 65 | 150 | 350 |
Mit Kappe | - | 16 | 16 | 25 | 25 | 70 | 70 | 165 | 400 |
* Die maximale absorbierte Energie, sind maximale äquivalente Masse und die maximale Betriebsfrequenz die Werte bei Temperatur (20 bis 25 °C).
RB0604 Strukturdiagramm
Nummer | Artikelbezeichnung | Werkstoff | Behandlung |
---|---|---|---|
1 | Das Tube | Freischneidender Stahl | Nitriergehärtet |
2 | Kolben | Kupferlegierung | - |
3 | Federführung | Rostfreier Stahl | - |
4 | Stab | Unlegierter Stahl | Nitriergehärtet |
5 | Anschlag | Rostfreier Stahl | - |
6 | Lager | Kupferlegierung | - |
7 | Feder zurückgeben | Klavier Saite | Dreiwertiges Zinkchromat |
8 | Stab | NBR | - |
9 | Akkumulator | NBR | Kautschukschaum |
10 | Stahlkugel | Lagerstahl | - |
11 | Innensechskant-Stellschraube | Spezialstahl | Nickelbeschichtung |
12 | Sechskantmutter | Unlegierter Stahl | Nickelbeschichtung |
RB□0805 bis RB□2725 Strukturdiagramm
Nummer | Artikelbezeichnung | Werkstoff | Behandlung |
---|---|---|---|
1 | Das Tube | Walzstahl | Graue Beschichtung |
2 | Tube | Spezialstahl | Hitzebehandelt |
3 | Stab | Spezialstahl | Chemische Vernickelung |
4 | Kolben | Spezialstahl | Hitzebehandelt |
5 | Lager | Spezieller Stahl | - |
6 | Federführung | Unlegierter Stahl | Zinkchromat |
7 | Sicherungsring | Kupfer | - |
8 | Feder zurückgeben | Klavier Saite | Zinkchromat |
9 | Dichtungshalter | Kupferlegierung | - |
10 | Anschlag | Unlegierter Stahl | Zinkchromat |
11 | Stahlkugel | Lagerstahl | - |
12 | Gewindestift | Spezialstahl | - |
13 | Akkumulator | NBR | Kautschukschaum |
14 | Stab | NBR | - |
15 | Schaber | NBR | - |
16 | Dichtung | NBR | - |
17 | Dichtung | NBR | Nur RB (C) 2015/2725 |
(Einheit: mm)
Maßzeichnung RB0604
Maßzeichnung der Sechskantmutter (2 Stück als Standard)
Grundmodell: Maßzeichnung RB0805/RB0806/RB1006/RB1007
Mit Kappe: Maßzeichnung RBC0805/RBC0806/RBC1006/RBC1007
* Andere als die unten aufgeführten Abmessungen entsprechen denen des Basistyps.
(Einheit: mm)
Modell | Grundlegende Typabmessungen | * Mit Kappe | Abmessungen der Sechskantmutter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundausführung | Mit Kappe | D | E1 | E2 | F | H | ein | L | LL | MM | S | E1 | LL | Z | B | C | h |
RB0805 | RBC0805 | 2.8 | 6.8 | 6.6 | 2.4 | 5 | 1.4 | 33.4 | 45.8 | M8 × 1.0 | 40.8 | 6.8 | 54.3 | 8.5 | 12 | 13.9 | 4 |
RB0806 | RBC0806 | 2.8 | 6.8 | 6.6 | 2.4 | 6 | 1.4 | 33.4 | 46.8 | M8 × 1.0 | 40.8 | 6.8 | 55.3 | 8.5 | 12 | 13.9 | 4 |
RB1006 | RBC1006 | 3 | 8.8 | 8.6 | 2.7 | 6 | 1.4 | 39 | 52.7 | M10 × 1.0 | 46.7 | 8.7 | 62.7 | 10 | 14 | 16.2 | 4 |
RB1007 | RBC1007 | 3 | 8.8 | 8.6 | 2.7 | 7 | 1.4 | 39 | 53.7 | M10 × 1.0 | 46.7 | 8.7 | 63.7 | 10 | 14 | 16.2 | 4 |
Grundmodell: Maßzeichnung RB1411/RB1412/RB2015/RB2725
Mit Kappe: Maßzeichnung RBC1411/RBC1412/RBC2015/RBC2725
* Andere als die unten aufgeführten Abmessungen entsprechen denen des Basistyps.
(Einheit: mm)
Modell | Grundlegende Typabmessungen | * Mit Kappe | Abmessungen der Sechskantmutter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundausführung | Mit Kappe | D | E1 | E2 | F | H | K | L | LL | MM | S | E1 | LL | Z | B | C | h |
RB1411 | RBC1411 | 5 | 12.2 | 12 | 3.5 | 11 | 12 | 58.8 | 78.3 | M14 × 1.5 | 67.3 | 12 | 91.8 | 13.5 | 19 | 21.9 | 6 |
RB1412 | RBC1412 | 5 | 12.2 | 12 | 3.5 | 12 | 12 | 58.8 | 79.3 | M14 × 1.5 | 67.3 | 12 | 92.8 | 13.5 | 19 | 21.9 | 6 |
RB2015 | RBC2015 | 6 | 18.2 | 18 | 4 | 15 | 18 | 62.2 | 88.2 | M20 × 1.5 | 73.2 | 18 | 105.2 | 17 | 27 | 31.2 | 6 |
RB2725 | RBC2725 | 8 | 25.2 | 25 | 5 | 25 | 25 | 86 | 124 | M27 × 1.5 | 99 | 25 | 147 | 23 | 36 | 41.6 | 6 |
Teilenummer
|
---|
RB1412SJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. absorbierte Energie (J) | Haupteinheits-Material | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Widerstandskraft (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Kollisionsgeschwindigkeitsbereich (Frau) | Mit Kappe | Möglichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | M14 | 14 | 19.6 | [Stahl] Walzstahl | 5 | 0.05 | 79.3 | 814 | 45 | 0,05 bis 5,0 | Nein | Sechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 Stück |
Loading...
Grundkorpus, Zubehör | Korpus | Aufbau | Vorgefertigte Ausführung | Ausführung mit Öffnung | Ausführung mit mehreren Öffnungen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 bis 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stoßdämpfer / RB, RBC, die Teilenummer ist RB1412SJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RB1412SJ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Ausführung
Hub S(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. absorbierte Energie(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Widerstandskraft(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Kollisionsgeschwindigkeitsbereich(Frau)
Mit Kappe
Möglichkeit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RB0805J |
RB0805N |
RB0805S |
RB1412SN |
RB2015 |
RB2015J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. absorbierte Energie (J) | Haupteinheits-Material | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Widerstandskraft (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Kollisionsgeschwindigkeitsbereich (Frau) | Mit Kappe | Möglichkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5 | M8 | 8 | 0.98 | [Stahl] Walzstahl | 5 | 0.05 | 45.8 | 245 | 80 | 0,05 bis 5,0 | Nein | Sechskantmutter: 3 Stück | ||
49.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5 | M8 | 8 | 0.98 | [Stahl] Walzstahl | 5 | 0.05 | 45.8 | 245 | 80 | 0,05 bis 5,0 | Nein | Keine | ||
54.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5 | M8 | 8 | 0.98 | [Stahl] Walzstahl | 5 | 0.05 | 45.8 | 245 | 80 | 0,05 bis 5,0 | Nein | Sechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück | ||
65.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | M14 | 14 | 19.6 | [Stahl] Walzstahl | 5 | 0.05 | 79.3 | 814 | 45 | 0,05 bis 5,0 | Nein | Stoppermutter: 1 Stück | ||
81.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
84.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 15 | M20 | 20 | 58.8 | [Stahl] Walzstahl | 5 | 0.05 | 88.2 | 1,961 | 25 | 0,05 bis 5,0 | Nein | Sechskantmutter: 3 Stück |