Stoßdämpfer / RB, RBC (Teilenummern - CAD Download)

Stoßdämpfer / RB, RBC
Shock absorber by SMC.
[Features]
· Absorbs impact and noise.
· Compact type that has been shortened lengthwise.
· Allowable deviation angle is 5°
· Ideal for absorption of rotational energy.
· Can be used without an external stopper.
· The robust body can be positioned directly.
· Automatically adjusts to the most appropriate energy absorption performance.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for specification details.
  • Product images are representative images. Please refer to the catalog for detailed shapes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RB2015SJ

Spezifikationen der Stoßdämpfer-Serie RB

Äußeres Erscheinungsbild des Stoßdämpfers der RB-Serie (Basismodell)

Äußeres Erscheinungsbild des Stoßdämpfers der RB-Serie (Basismodell)

Äußeres Erscheinungsbild des Stoßdämpfers der RB-Serie (mit Kappe)

Äußeres Erscheinungsbild des Stoßdämpfers der RB-Serie (mit Kappe)

SpezifikationenModell
GrundausführungRB0604RB0805RB0806RB1006RB1007RB1411RB1412RB2015RB2725
Mit Kappe-RBC0805RBC0806RBC1006RBC1007RBC1411RBC1412RBC2015RBC2725
Maximal absorbierte Energie (J)*0.50.982.943.925.8814.719.658.8147
Gewindegröße im AußendurchmesserM6 × 0.75M8 × 1.0M10 × 1.0M14 × 1.5M20 × 1.5M27 × 1.5
Hub (mm)4566711121525
Kollisionsgeschwindigkeit (m/s)0,3 bis 1,00,05 bis 5,0
Maximale Betriebsfrequenz (Zyklus / Minute)808080707045452510
Maximal zulässiger Schub (N)1502452454224228148141,9612,942
Umgebungstemperatur ( °C)-10 bis +80 (vorausgesetzt, es friert nicht ein)
Federkraft (N)Verlängert3.051.961.964.224.226.866.868.348.83
Komprimiert5.593.834.226.186.8615.3015.9820.5020.01
Gewicht (g)Grundausführung5.5151523236565150350
Mit Kappe-161625257070165400

* Die maximale absorbierte Energie, sind maximale äquivalente Masse und die maximale Betriebsfrequenz die Werte bei Temperatur (20 bis 25 °C).

Strukturdiagramm / Komponenten

RB0604 Strukturdiagramm

RB0604 Strukturdiagramm

NummerArtikelbezeichnungWerkstoffBehandlung
1Das TubeFreischneidender StahlNitriergehärtet
2KolbenKupferlegierung-
3FederführungRostfreier Stahl-
4StabUnlegierter StahlNitriergehärtet
5AnschlagRostfreier Stahl-
6LagerKupferlegierung-
7Feder zurückgebenKlavier SaiteDreiwertiges Zinkchromat
8StabNBR-
9AkkumulatorNBRKautschukschaum
10StahlkugelLagerstahl-
11Innensechskant-StellschraubeSpezialstahlNickelbeschichtung
12SechskantmutterUnlegierter StahlNickelbeschichtung
RB□0805 bis RB□2725 Strukturdiagramm

RB□0805 bis RB□2725 Strukturdiagramm

NummerArtikelbezeichnungWerkstoffBehandlung
1Das TubeWalzstahlGraue Beschichtung
2TubeSpezialstahlHitzebehandelt
3StabSpezialstahlChemische Vernickelung
4KolbenSpezialstahlHitzebehandelt
5LagerSpezieller Stahl-
6FederführungUnlegierter StahlZinkchromat
7SicherungsringKupfer-
8Feder zurückgebenKlavier SaiteZinkchromat
9DichtungshalterKupferlegierung-
10AnschlagUnlegierter StahlZinkchromat
11StahlkugelLagerstahl-
12GewindestiftSpezialstahl-
13AkkumulatorNBRKautschukschaum
14StabNBR-
15SchaberNBR-
16DichtungNBR-
17DichtungNBRNur RB (C) 2015/2725

Maßumrisszeichnung

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung RB0604

Maßzeichnung RB0604

Maßzeichnung der Sechskantmutter (2 Stück als Standard)

Maßzeichnung der Sechskantmutter (2 Stück als Standard)

Grundmodell: Maßzeichnung RB0805/RB0806/RB1006/RB1007

Grundmodell: Maßzeichnung RB0805/RB0806/RB1006/RB1007

Mit Kappe: Maßzeichnung RBC0805/RBC0806/RBC1006/RBC1007

Mit Kappe: Maßzeichnung RBC0805/RBC0806/RBC1006/RBC1007

* Andere als die unten aufgeführten Abmessungen entsprechen denen des Basistyps.

 

(Einheit: mm)

 

ModellGrundlegende Typabmessungen* Mit KappeAbmessungen der Sechskantmutter
GrundausführungMit KappeDE1E2FHeinLLLMMSE1LLZBCh
RB0805RBC08052.86.86.62.451.433.445.8M8 × 1.040.86.854.38.51213.94
RB0806RBC08062.86.86.62.461.433.446.8M8 × 1.040.86.855.38.51213.94
RB1006RBC100638.88.62.761.43952.7M10 × 1.046.78.762.7101416.24
RB1007RBC100738.88.62.771.43953.7M10 × 1.046.78.763.7101416.24
Grundmodell: Maßzeichnung RB1411/RB1412/RB2015/RB2725

Grundmodell: Maßzeichnung RB1411/RB1412/RB2015/RB2725

Mit Kappe: Maßzeichnung RBC1411/RBC1412/RBC2015/RBC2725

Mit Kappe: Maßzeichnung RBC1411/RBC1412/RBC2015/RBC2725

* Andere als die unten aufgeführten Abmessungen entsprechen denen des Basistyps.

 

(Einheit: mm)

 

ModellGrundlegende Typabmessungen* Mit KappeAbmessungen der Sechskantmutter
GrundausführungMit KappeDE1E2FHKLLLMMSE1LLZBCh
RB1411RBC1411512.2123.5111258.878.3M14 × 1.567.31291.813.51921.96
RB1412RBC1412512.2123.5121258.879.3M14 × 1.567.31292.813.51921.96
RB2015RBC2015618.2184151862.288.2M20 × 1.573.218105.2172731.26
RB2725RBC2725825.2255252586124M27 × 1.59925147233641.66
  • * Weitere Informationen als die oben genannten finden Sie im Katalog.
  • * Das Bild zeigt ein repräsentatives Modell.
Teilenummer
RB2015SJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. absorbierte Energie
(J)
Haupteinheits-Material Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Widerstandskraft
(N)
Max. Betriebszyklus
(Zyklus/min)
Kollisionsgeschwindigkeitsbereich
(Frau)
Mit Kappe Möglichkeit

84.61 €

1 26 Arbeitstage 15M202058.8[Stahl] Walzstahl50.0588.21,961250,05 bis 5,0NeinSechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Korpus Aufbau Vorgefertigte Ausführung Ausführung mit Öffnung Ausführung mit mehreren Öffnungen
Betriebsumgebung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 80

Sie befinden sich auf der Seite für Stoßdämpfer / RB, RBC, die Teilenummer ist RB2015SJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RB2015SJ.

Produktvarianten

Teilenummer
RB0805J
RB0805N
RB0805S
RB2015SN
RB2725
RB2725J
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. absorbierte Energie
(J)
Haupteinheits-Material Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Widerstandskraft
(N)
Max. Betriebszyklus
(Zyklus/min)
Kollisionsgeschwindigkeitsbereich
(Frau)
Mit Kappe Möglichkeit

56.52 €

1 26 Arbeitstage 5M880.98[Stahl] Walzstahl50.0545.8245800,05 bis 5,0NeinSechskantmutter: 3 Stück

49.85 €

1 26 Arbeitstage 5M880.98[Stahl] Walzstahl50.0545.8245800,05 bis 5,0NeinKeine

54.24 €

1 26 Arbeitstage 5M880.98[Stahl] Walzstahl50.0545.8245800,05 bis 5,0NeinSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

74.68 €

1 26 Arbeitstage 15M202058.8[Stahl] Walzstahl50.0588.21,961250,05 bis 5,0NeinStoppermutter: 1 Stück

108.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-------------

112.77 €

1 26 Arbeitstage 25M2727147[Stahl] Walzstahl50.051242,942100,05 bis 5,0NeinSechskantmutter: 3 Stück

Technischer Support