AN05 bis 40, Schalldämpfer, Kompakte Kunststoffausführung, mit Außengewinde

AN05 bis 40, Schalldämpfer, Kompakte Kunststoffausführung, mit Außengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Schalldämpfer der Serie AN bieten eine Vielzahl an Modellen an. Die Schallreduzierung beträgt 35 dB(A). Das Gehäuse ist aus UL94-V0 flammenbeständigem Material. Die Serie AN ist mit Gewinde R(PT) oder NPT erhältlich.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AN05-M5
AN10-01
AN10-N01
AN15-02
AN15-N02
AN20-02
AN20-N02
AN30-03
AN30-N03
AN40-04
AN40-N04
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrverbindung, Anschlussausführung Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Montagegewinde, Nenn-Ø Aussen - D
(Ø)
Recommended Flow Rate
(m3/min(ANR))
Length A
(mm)
Gehäusegröße

2.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M55 or LessM5X0.86,5Max. 0,41505

3.39 €

1 4 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch10Bis zu 10[1/8] 1/811Max. 0,82310

3.39 €

1 4 Arbeitstage NPT10Bis zu 10[1/8] 1/811Max. 0,82310

3.65 €

1 3 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch15Bis zu 15[1/4] 1/416Max. 1,03215

3.65 €

1 22 Arbeitstage NPT15Bis zu 15[1/4] 1/416Max. 1,03215

4.74 €

1 3 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch35Bis zu 40[1/4] 1/416,5Max. 3,04520

4.74 €

1 22 Arbeitstage NPT35Bis zu 40[1/4] 1/416,5Max. 3,04520

9.40 €

1 4 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch60Bis zu 60[3/8] 3/820Max. 5,058,530

9.40 €

1 4 Arbeitstage NPT60Bis zu 60[3/8] 3/820Max. 5,058,530

11.90 €

1 3 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch90Bis zu 90[1/2] 1/224Max. 8,06840

11.90 €

1 4 Arbeitstage NPT90Bis zu 90[1/2] 1/224Max. 8,06840

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Haupteinheits-Material Kunststoff Abdeckung NA
Material des Filterelements kunststoffbasiert Schalldämpfungseffekt(dB) 30 Applicable Fluids Druckluft

Technischer Support