ANA1, Hochleistungs-Schalldämpfer - 40dB (A) (Teilenummern - CAD Download)

ANA1, Hochleistungs-Schalldämpfer - 40dB (A)
Die leistungsfähige Schalldämpfung ANA1 gewährleistet einen Geräuschpegel in einer Anlage unter 85 dB(A) mit Geräuschreduzierung von 40 dB(A). Serie ANB1 bewirkt eine Geräuschreduzierung von 38 dB(A) und hat einen größeren effektiven Querschnitt mit den gleichen Anschlussgrößen wie Serie ANA1. Einsetzbar für gemeinsame Entlüftung bei Ventil-Mehrfachanschlussplatten.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ANA1-03

Teilenummer
ANA1-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Rohrverbindung, Anschlussausführung Abdeckung Material des Filterelements Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Montagegewinde, Nenn-Ø Größe Schnellkupplung Aussen - D
(Ø)
Recommended Flow Rate
(m3/min(ANR))
Length A
(mm)

9.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kunststoff] Kunststoff[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert35Bis zu 40[3/8] 3/8-25Max. 2,784

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Schalldämpfungseffekt(dB) 40 Applicable Fluids Druckluft

Sie befinden sich auf der Seite für ANA1, Hochleistungs-Schalldämpfer - 40dB (A) , die Teilenummer ist ANA1-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ANA1-03.

Produktvarianten

Teilenummer
ANA1-01
ANA1-02
ANA1-04
ANA1-06
ANA1-10
ANA1-12
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Rohrverbindung, Anschlussausführung Abdeckung Material des Filterelements Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Montagegewinde, Nenn-Ø Größe Schnellkupplung Aussen - D
(Ø)
Recommended Flow Rate
(m3/min(ANR))
Length A
(mm)

7.03 €

1 3 Arbeitstage [Kunststoff] Kunststoff[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert10Bis zu 10[1/8] 1/8-16Max. 0,837

9.27 €

1 4 Arbeitstage [Kunststoff] Kunststoff[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert15Bis zu 15[1/4] 1/4-22Max. 1,264

14.32 €

1 3 Arbeitstage [Kunststoff] Kunststoff[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert60Bis zu 60[1/2] 1/2-30Max. 4,598

24.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kunststoff] Kunststoff[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert90Bis zu 90[3/4] 3/4-46Max. 7,0111

33.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Aluminium] Aluminium[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschAvailable[Kunstharzgruppe] kunststoffbasiert160Bis zu 200[1] 1-50Max. 12,0132

61.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Aluminium] Aluminium[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschAvailable[Kunstharzgruppe] kunststoffbasiert280Bis zu 300[1 1/4] 1 1/4-74Max. 20,0200

Technischer Support