Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ANB1-03
Teilenummer
|
---|
ANB1-03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Rohrverbindung, Anschlussausführung | Abdeckung | Material des Filterelements | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (mm2) | Montagegewinde, Nenn-Ø | Größe Schnellkupplung | Aussen - D (Ø) | Recommended Flow Rate (m3/min(ANR)) | Length A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Kunststoff] Kunststoff | [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch | NA | [Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert | 60 | Bis zu 60 | [3/8] 3/8 | - | 30 | Max. 3,8 | 93 |
Loading...
Ausführung | Standard | Schalldämpfungseffekt(dB) | 38 | Applicable Fluids | Druckluft |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für ANB1, Hochleistungs-Schalldämpfer - 38dB (A) , die Teilenummer ist ANB1-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ANB1-03.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Rohrverbindung, Anschlussausführung
Material des Filterelements
Montagegewinde, Nenn-Ø
Größe Schnellkupplung
Ausführung
Abdeckung
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2)
Aussen - D(Ø)
Recommended Flow Rate(m3/min(ANR))
Length A(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ANB1-01 |
ANB1-02 |
ANB1-04 |
ANB1-06 |
ANB1-10 |
ANB1-12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Rohrverbindung, Anschlussausführung | Abdeckung | Material des Filterelements | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (mm2) | Montagegewinde, Nenn-Ø | Größe Schnellkupplung | Aussen - D (Ø) | Recommended Flow Rate (m3/min(ANR)) | Length A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Kunststoff] Kunststoff | [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch | NA | [Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert | 15 | Bis zu 15 | [1/8] 1/8 | - | 22 | Max. 1,2 | 51 | ||
10.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Kunststoff] Kunststoff | [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch | NA | [Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert | 35 | Bis zu 40 | [1/4] 1/4 | - | 25 | Max. 2,7 | 81 | ||
18.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Kunststoff] Kunststoff | [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch | NA | [Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert | 90 | Bis zu 90 | [1/2] 1/2 | - | 46 | Max. 7,0 | 107 | ||
31.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Aluminium] Aluminium | [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch | Available | [Kunstharzgruppe] kunststoffbasiert | 160 | Bis zu 200 | [3/4] 3/4 | - | 50 | Max. 12,0 | 133 | ||
45.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Aluminium] Aluminium | [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch | Available | [Kunstharzgruppe] kunststoffbasiert | 280 | Bis zu 300 | [1] 1 | - | 74 | Max. 20,0 | 190 | ||
56.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Aluminium] Aluminium | [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch | Available | [Kunstharzgruppe] kunststoffbasiert | 450 | Up to 500 | [1 1/4] 1 1/4 | - | 74 | Max. 32,0 | 230 |