2-farbige Messwertanzeige Drucksensorkontroller, PSE300 Serie (Teilenummern - CAD Download)

2-farbige Messwertanzeige Drucksensorkontroller, PSE300 Serie
Drucksensor
Nenndruckbereich: bis 10 MPa
Genauigkeit: bis 1 % F.S.
Ausgang: NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
Schutzart: bis IP65.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PSE300-B

Teilenummer
PSE300-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Sensor, Monitorstruktur Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Montagebohrungen Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Gerätespezifikationen Details Typ Zubehörteil Option Eingang/Ausgang Spezifikationen Eingang Spezifikationen

90.35 €

1 26 Arbeitstage Druckregler[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung0~5035~851DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%NADigitalDigitalVerfügbarCEIP40Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenSteckverbinder Ausführung-Panel-mount adapterNPN2-Ausgang + 1 bis 5 V AusgangVoltage input

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 2-farbige Messwertanzeige Drucksensorkontroller, PSE300 Serie, die Teilenummer ist PSE300-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSE300-B.

Produktvarianten

Teilenummer
PSE300
PSE300-A
PSE300-AC
PSE300-BC
PSE300-C
PSE300-D
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Sensor, Monitorstruktur Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Montagebohrungen Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Gerätespezifikationen Details Typ Zubehörteil Option Eingang/Ausgang Spezifikationen Eingang Spezifikationen

87.61 €

1 4 Arbeitstage Druckregler[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung--1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%-----IP40Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten--OhneNPN Ausgang 2 + 1~5 VDC Ausgang-

90.35 €

1 26 Arbeitstage Druckregler[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung-35~851DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%NADigitalDigitalVerfügbarCEIP40Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenSteckverbinder Ausführung-BefestigungselementNPN2-Ausgang + 1 bis 5 V AusgangVoltage input

93.10 €

1 26 Arbeitstage Druckregler[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung0~5035~851DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%NADigitalDigitalVerfügbarCEIP40Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenSteckverbinder Ausführung-Mit Stecker für Halterung / SensoranschlussNPN2-Ausgang + 1 bis 5 V AusgangVoltage input

93.10 €

1 26 Arbeitstage Druckregler[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung0~5035~851DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%NADigitalDigitalVerfügbarCEIP40Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenSteckverbinder Ausführung-Mit Schalttafeleinbauadapter / Stecker für SensoranschlussNPN2-Ausgang + 1 bis 5 V AusgangVoltage input

90.35 €

1 26 Arbeitstage Druckregler[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung0~5035~851DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%NADigitalDigitalVerfügbarCEIP40Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenSteckverbinder Ausführung-Mit einem Stecker, der für den Anschluss von Sensoren verwendet wirdNPN2-Ausgang + 1 bis 5 V AusgangVoltage input

94.77 €

1 26 Arbeitstage Druckregler[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung-35~851DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%NADigitalDigitalVerfügbarCEIP40Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenSteckverbinder Ausführung-Adapter + vordere SchutzabdeckungNPN2-Ausgang + 1 bis 5 V AusgangVoltage input

Technischer Support