Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSE301-L
Teilenummer
|
---|
PSE301-L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Sensor, Monitorstruktur | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Montagebohrungen | Display | Antriebskomponente | Lampe | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Details Typ | Zubehörteil | Option | Eingang/Ausgang Spezifikationen | Eingang Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckregler | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | - | 35~85 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | NA | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Steckverbinder Ausführung | - | Netzteil, Verbindungskabel für Ausgang | NPN2-Ausgang + 4 bis 20 mA-Ausgang | Voltage input |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 2-farbige Messwertanzeige Drucksensorkontroller, PSE300 Serie, die Teilenummer ist PSE301-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSE301-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Versorgungsspannung(V)
Zubehörteil
Ausführung
Ausführung
Anzahl der Eingangspunkte
Netzteil-Ausführung
Gerätespezifikationen
Details Typ
Option
Eingang/Ausgang Spezifikationen
Eingang Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PSE300-B |
PSE300-BC |
PSE300-C |
PSE301-LAC |
PSE301-LB |
PSE301-LBC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Sensor, Monitorstruktur | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Montagebohrungen | Display | Antriebskomponente | Lampe | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Details Typ | Zubehörteil | Option | Eingang/Ausgang Spezifikationen | Eingang Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckregler | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | 0~50 | 35~85 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | NA | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Steckverbinder Ausführung | - | Panel-mount adapter | NPN2-Ausgang + 1 bis 5 V Ausgang | Voltage input | ||
93.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckregler | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | 0~50 | 35~85 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | NA | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Steckverbinder Ausführung | - | Mit Schalttafeleinbauadapter / Stecker für Sensoranschluss | NPN2-Ausgang + 1 bis 5 V Ausgang | Voltage input | ||
90.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckregler | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | 0~50 | 35~85 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | NA | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Steckverbinder Ausführung | - | Mit einem Stecker, der für den Anschluss von Sensoren verwendet wird | NPN2-Ausgang + 1 bis 5 V Ausgang | Voltage input | ||
107.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckregler | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | 0~50 | 35~85 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | NA | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Steckverbinder Ausführung | - | Netzteil, Ausgangsanschlusskabel / Halterung / mit Stecker für Sensoranschluss | NPN2-Ausgang + 4 bis 20 mA-Ausgang | Voltage input | ||
104.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckregler | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | 0~50 | 35~85 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | NA | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Steckverbinder Ausführung | - | Spannungsversorgung, Anschlussleitung / Platte Adapter | NPN2-Ausgang + 4 bis 20 mA-Ausgang | Voltage input | ||
107.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckregler | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | 0~50 | 35~85 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | NA | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Steckverbinder Ausführung | - | Netzteil, Ausgangsanschlusskabel / mit Schalttafeleinbauadapter / Stecker für Sensoranschluss | NPN2-Ausgang + 4 bis 20 mA-Ausgang | Voltage input |