Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSE302-MLAC
Teilenummer
|
---|
PSE302-MLAC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Sensor, Monitorstruktur | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Montagebohrungen | Display | Antriebskomponente | Lampe | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Details Typ | Zubehörteil | Option | Eingang/Ausgang Spezifikationen | Eingang Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckregler | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | - | 35~85 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | NA | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Feste SI-Einheit | Steckverbinder Ausführung | - | Netzteil, Ausgangsanschlusskabel / Halterung / mit Stecker für Sensoranschluss | NPN2-Ausgang + Auto-Shift-Eingang | Voltage input |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 2-farbige Messwertanzeige Drucksensorkontroller, PSE300 Serie, die Teilenummer ist PSE302-MLAC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSE302-MLAC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Versorgungsspannung(V)
Zubehörteil
Ausführung
Ausführung
Anzahl der Eingangspunkte
Netzteil-Ausführung
Gerätespezifikationen
Details Typ
Option
Eingang/Ausgang Spezifikationen
Eingang Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PSE300-B |
PSE300-BC |
PSE300-C |
PSE302-MLD |
PSE302-MLDC |
PSE303 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Sensor, Monitorstruktur | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Montagebohrungen | Display | Antriebskomponente | Lampe | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Details Typ | Zubehörteil | Option | Eingang/Ausgang Spezifikationen | Eingang Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckregler | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | 0~50 | 35~85 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | NA | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Steckverbinder Ausführung | - | Panel-mount adapter | NPN2-Ausgang + 1 bis 5 V Ausgang | Voltage input | ||
93.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckregler | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | 0~50 | 35~85 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | NA | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Steckverbinder Ausführung | - | Mit Schalttafeleinbauadapter / Stecker für Sensoranschluss | NPN2-Ausgang + 1 bis 5 V Ausgang | Voltage input | ||
90.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckregler | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | 0~50 | 35~85 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | NA | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Steckverbinder Ausführung | - | Mit einem Stecker, der für den Anschluss von Sensoren verwendet wird | NPN2-Ausgang + 1 bis 5 V Ausgang | Voltage input | ||
109.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckregler | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | - | 35~85 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | NA | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Feste SI-Einheit | Steckverbinder Ausführung | - | Netzteil, Ausgangsanschlusskabel / Schalttafeleinbauadapter + Frontschutzabdeckung | NPN2-Ausgang + Auto-Shift-Eingang | Voltage input | ||
111.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckregler | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | - | - | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | - | - | - | - | - | IP40 | Feste SI-Einheit | - | - | Power supply / Output connection cable / Panel-mount adapter + Front protective cover / With connector for sensor connection | NPN 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert + Auto-Shift-Eingang | - | ||
87.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Druckregler | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | - | - | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | - | - | - | - | - | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | Ohne | PNP 2 Ausgang + 1~5 VDC Ausgang | - |