PSE53*, Druck- / Vakuumsensor (Teilenummern - CAD Download)

PSE53*, Druck- / Vakuumsensor
Drucksensor
Nenndruckbereich: bis 10 MPa
Genauigkeit: bis 1 % F.S.
Ausgang: NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
Schutzart: bis IP65.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PSE532-M5-L

Teilenummer
PSE532-M5-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Details Typ Option Analoger Spannungsausgang
(V)

63.35 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar-----DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN------IP40Für Niederdruck [0 bis 101 kPa]-Sensorkabel (3 m)-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für PSE53*, Druck- / Vakuumsensor, die Teilenummer ist PSE532-M5-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSE532-M5-L.

Produktvarianten

Teilenummer
PSE530-R06
PSE530-R06-C2L
PSE530-R06-L
PSE532-R06
PSE532-R06-C2L
PSE532-R06-L
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Details Typ Option Analoger Spannungsausgang
(V)

51.11 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar-----DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6-----IP40Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Ohne-

64.02 €

1 5 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar-----DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6-----IP40Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Steckverbinder für Drucksensorkontroller (1 Stk.) + Sensorkabel (3 m)-

62.52 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar-0~5035~85--DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6-----IP40Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Sensorkabel (3 m)-

51.11 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.5-35~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für niedrigen Druck [0 bis 101 kPa]-Ohne1 bis 5 V DC

65.32 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.5-35~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für niedrigen Druck [0 bis 101 kPa]-Steckverbinder für Drucksensorkontroller (1 Stk.) + Sensorkabel (3 m)1 bis 5 V DC

62.52 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.50~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für niedrigen Druck [0 bis 101 kPa]-Sensorkabel (3 m)1 bis 5 V DC

Technischer Support