Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSE533-M5
Teilenummer
|
---|
PSE533-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Anschlussrohr-Ø | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Details Typ | Option | Analoger Spannungsausgang (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Drucksensor | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | [Außengewinde] Außengewinde | M | M5x0.8 | Rostfrei / Nicht brennbar | - | 0~50 | 35~85 | - | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | - | - | - | - | - | - | IP40 | Für Kombinationsdruck [-101 bis 101 kPa] | - | Ohne | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für PSE53*, Druck- / Vakuumsensor, die Teilenummer ist PSE533-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSE533-M5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Versorgungsspannung(V)
Rohrverbindung, Richtung
Anschlussrohr-Ø
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Details Typ
Analoger Spannungsausgang(V)
Ausführung
Ausführung
Flüssigkeitstyp
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Netzteil-Ausführung
Anwendung
Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PSE530-R06 |
PSE530-R06-C2L |
PSE530-R06-L |
PSE533-M5-C2L |
PSE533-M5-L |
PSE533-R06 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Anschlussrohr-Ø | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Details Typ | Option | Analoger Spannungsausgang (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | - | - | Rostfrei / Nicht brennbar | - | - | - | - | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | 6 | - | - | - | - | - | IP40 | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | - | Ohne | - | ||
64.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Drucksensor | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | - | - | Rostfrei / Nicht brennbar | - | - | - | - | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | 6 | - | - | - | - | - | IP40 | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | - | Steckverbinder für Drucksensorkontroller (1 Stk.) + Sensorkabel (3 m) | - | ||
62.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | - | - | Rostfrei / Nicht brennbar | - | 0~50 | 35~85 | - | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | 6 | - | - | - | - | - | IP40 | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | - | Sensorkabel (3 m) | - | ||
66.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drucksensor | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | [Außengewinde] Außengewinde | M | M5x0.8 | Rostfrei / Nicht brennbar | - | 0~50 | 35~85 | - | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | - | - | - | - | - | - | IP40 | Für Kombinationsdruck [-101 bis 101 kPa] | - | Steckverbinder für Drucksensorkontroller (1 Stk.) + Sensorkabel (3 m) | - | ||
63.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | [Außengewinde] Außengewinde | M | M5x0.8 | Rostfrei / Nicht brennbar | - | - | - | - | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | - | - | - | - | - | - | IP40 | Für Kombinationsdruck [-101 bis 101 kPa] | - | Sensorkabel (3 m) | - | ||
51.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drucksensor | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | - | - | Rostfrei / Nicht brennbar | 0.5 | - | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | 6 | [Kunststoff] PBT | NA | NA | NA | CE | IP40 | Für Kombinationsdruck [-101 bis 101 kPa] | - | Ohne | 1 bis 5 V DC |