Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSE543-IM5-C2
Teilenummer
|
---|
PSE543-IM5-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Rohrverbindung, Richtung | Anschlussrohr-Ø | Display | Lampe | Erworbene Standards | Anwendung | Option | Analoger Spannungsausgang (V) | Genauigkeit (%F.S.) | Kompatibles Innengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | Innengewinde | M | M5x0.8 | 0.5 | - | 35~85 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | - | NA | NA | CE | Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa] | Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk. | 1 bis 5 V DC | ±2 | M5 Innengewinde, durchgehend |
Loading...
Ausführung | Drucksensor | Flüssigkeitstyp | Luft | Sensor, Monitorstruktur | Separater Sensor |
---|---|---|---|---|---|
Flüssigkeitsmerkmale | Rostfrei / Nicht brennbar | Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% |
IP | IP40 |
Sie befinden sich auf der Seite für PSE540, Kompaktdrucksensor für Druckluft, die Teilenummer ist PSE543-IM5-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSE543-IM5-C2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrverbindung, Richtung
Anschlussrohr-Ø
Ausführung
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Anwendung
Option
Analoger Spannungsausgang(V)
Genauigkeit(%F.S.)
Kompatibles Innengewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PSE540-IM5H |
PSE540-IM5H-C2 |
PSE540-M3 |
PSE543-IM5H |
PSE543-IM5H-C2 |
PSE543-M3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Rohrverbindung, Richtung | Anschlussrohr-Ø | Display | Lampe | Erworbene Standards | Anwendung | Option | Analoger Spannungsausgang (V) | Genauigkeit (%F.S.) | Kompatibles Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | Innengewinde | M | M5x0.8 | 1.5 | 0~50 | 35~85 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | - | NA | NA | CE | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | Ohne Steckverbinder | 1 bis 5 V DC | ±2 | M5 Innengewinde durchgehend (mit Befestigungsloch) | ||
85.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | Innengewinde | M | M5x0.8 | 1.5 | - | 35~85 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | - | NA | NA | CE | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk. | 1 bis 5 V DC | ±2 | M5 Innengewinde durchgehend (mit Befestigungsloch) | ||
61.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | M | [Sonstige] M3 x 0.5 | 1.5 | 0~50 | 35~85 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | - | NA | NA | CE | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | Ohne Steckverbinder | 1 bis 5 V DC | ±2 | - | ||
70.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | Innengewinde | M | M5x0.8 | 0.5 | - | 35~85 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | - | NA | NA | CE | Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa] | Ohne Steckverbinder | 1 bis 5 V DC | ±2 | M5 Innengewinde durchgehend (mit Befestigungsloch) | ||
73.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | Innengewinde | M | M5x0.8 | 0.5 | - | 35~85 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | - | NA | NA | CE | Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa] | Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk. | 1 bis 5 V DC | ±2 | M5 Innengewinde durchgehend (mit Befestigungsloch) | ||
61.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | [Außengewinde] Außengewinde | M | [Sonstige] M3 x 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa] | Ohne Steckverbinder | - | ±2 | - |