PSE540, Kompaktdrucksensor für Druckluft (Teilenummern - CAD Download)

PSE540, Kompaktdrucksensor für Druckluft
Drucksensor
Nenndruckbereich: bis 10 MPa
Genauigkeit: bis 1 % F.S.
Ausgang: NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
Schutzart: bis IP65.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PSE541-M3-C2

Teilenummer
PSE541-M3-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Display Lampe Erworbene Standards Anwendung Option Analoger Spannungsausgang
(V)
Genauigkeit
(%F.S.)
Kompatibles Innengewinde

63.89 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeM[Sonstige] M3 x 0.50.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drucksensor Flüssigkeitstyp Luft Sensor, Monitorstruktur Separater Sensor
Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei / Nicht brennbar Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10%
IP IP40

Sie befinden sich auf der Seite für PSE540, Kompaktdrucksensor für Druckluft, die Teilenummer ist PSE541-M3-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSE541-M3-C2.

Produktvarianten

Teilenummer
PSE540-IM5H
PSE540-IM5H-C2
PSE540-M3
PSE541-M5
PSE541-M5-C2
PSE541-N01
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Display Lampe Erworbene Standards Anwendung Option Analoger Spannungsausgang
(V)
Genauigkeit
(%F.S.)
Kompatibles Innengewinde

70.18 €

1 22 Arbeitstage AnalogSpannungInnengewindeMM5x0.81.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±2M5 Innengewinde durchgehend (mit Befestigungsloch)

85.85 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannungInnengewindeMM5x0.81.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2M5 Innengewinde durchgehend (mit Befestigungsloch)

61.10 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeM[Sonstige] M3 x 0.51.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACEFür positiven Druck [0 bis 1 MPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±2-

61.10 €

1 4 Arbeitstage Analog-[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8-0~5035~85-1-----Für vakuum [0 bis -101 kPa]Ohne Steckverbinder-±2-

63.82 €

1 5 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.80.5-35~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.1 bis 5 V DC±2-

66.56 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/80.50~5035~8511[Unter] UNTEN-NANACENegativer Druck [0 bis −101 kPa]Ohne Steckverbinder1 bis 5 V DC±2Mit M5 Innengewinde

Technischer Support