PSE550, Sensor für geringen Differenzdruck (Teilenummern - CAD Download)

PSE550, Sensor für geringen Differenzdruck
Drucksensor
Nenndruckbereich: bis 10 MPa
Genauigkeit: bis 1 % F.S.
Ausgang: NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
Schutzart: bis IP65.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PSE550-28-C2

Teilenummer
PSE550-28-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Flüssigkeitsmerkmale Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Rohrverbindung, Richtung Nippel-Anschlussdurchmesser Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile IP Halterung Details Typ Option

179.15 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft / Wasser[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStromNippelRostfrei / Nicht brennbar--1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Ohne Befestigungselement-Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für PSE550, Sensor für geringen Differenzdruck, die Teilenummer ist PSE550-28-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSE550-28-C2.

Produktvarianten

Teilenummer
PSE550-28
PSE550-28-A
PSE550-28-AC2
PSE550-A
PSE550-AC2
PSE550-C2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Flüssigkeitsmerkmale Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Rohrverbindung, Richtung Nippel-Anschlussdurchmesser Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile IP Halterung Details Typ Option

176.27 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorWasser / Luft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStromNippelRostfrei / Nicht brennbar--1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Ohne Befestigungselement-Ohne Steckverbinder

181.03 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorWasser / Luft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStromNippelRostfrei / Nicht brennbar--1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Mit Befestigungselement-Ohne Steckverbinder

183.90 €

1 22 Arbeitstage DrucksensorWasser / Luft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStromNippelRostfrei / Nicht brennbar--1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Mit Befestigungselement-Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.

181.03 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorWasser / Luft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannungNippelRostfrei / Nicht brennbar--1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Mit Befestigungselement-Ohne Steckverbinder

183.90 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorWasser / Luft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannungNippelRostfrei / Nicht brennbar0~5035~851DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Mit Befestigungselement-Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.

179.15 €

1 7 Arbeitstage DrucksensorWasser / Luft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannungNippelRostfrei / Nicht brennbar--1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN4[Kunststoff] NylonIP40Ohne Befestigungselement-Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.

Technischer Support