Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSE550-28-C2
Teilenummer
|
---|
PSE550-28-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Flüssigkeitsmerkmale | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Nippel-Anschlussdurchmesser | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | IP | Halterung | Details Typ | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | Luft / Wasser | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Nippel | Rostfrei / Nicht brennbar | - | - | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | 4 | [Kunststoff] Nylon | IP40 | Ohne Befestigungselement | - | Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk. |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für PSE550, Sensor für geringen Differenzdruck, die Teilenummer ist PSE550-28-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSE550-28-C2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flüssigkeitstyp
Sensor, Monitorstruktur
Versorgungsspannung(V)
Rohrverbindung, Richtung
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Details Typ
Ausführung
Ausführung
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Halterung
Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PSE550-28 |
PSE550-28-A |
PSE550-28-AC2 |
PSE550-A |
PSE550-AC2 |
PSE550-C2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Flüssigkeitsmerkmale | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Nippel-Anschlussdurchmesser | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | IP | Halterung | Details Typ | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Nippel | Rostfrei / Nicht brennbar | - | - | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | 4 | [Kunststoff] Nylon | IP40 | Ohne Befestigungselement | - | Ohne Steckverbinder | ||
181.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Nippel | Rostfrei / Nicht brennbar | - | - | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | 4 | [Kunststoff] Nylon | IP40 | Mit Befestigungselement | - | Ohne Steckverbinder | ||
183.90 € | 1 | 22 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Nippel | Rostfrei / Nicht brennbar | - | - | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | 4 | [Kunststoff] Nylon | IP40 | Mit Befestigungselement | - | Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk. | ||
181.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Nippel | Rostfrei / Nicht brennbar | - | - | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | 4 | [Kunststoff] Nylon | IP40 | Mit Befestigungselement | - | Ohne Steckverbinder | ||
183.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Nippel | Rostfrei / Nicht brennbar | 0~50 | 35~85 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | 4 | [Kunststoff] Nylon | IP40 | Mit Befestigungselement | - | Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk. | ||
179.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Nippel | Rostfrei / Nicht brennbar | - | - | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | 4 | [Kunststoff] Nylon | IP40 | Ohne Befestigungselement | - | Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk. |