PSE560, Drucksensor für verschiedene Medien (Teilenummern - CAD Download)

PSE560, Drucksensor für verschiedene Medien
Drucksensor
Nenndruckbereich: bis 10 MPa
Genauigkeit: bis 1 % F.S.
Ausgang: NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
Schutzart: bis IP65.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PSE560-02-28-C2

Teilenummer
PSE560-02-28-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Rohrverbindung, Richtung Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Details Typ Option Kompatibles Innengewinde

223.31 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStrom[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/4Rostfrei1.5-10~6035~8511-[DC 4-20mA] 4 bis 20mADC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.NANANACEIP65Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.Mit M5 Innengewinde

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für PSE560, Drucksensor für verschiedene Medien, die Teilenummer ist PSE560-02-28-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSE560-02-28-C2.

Produktvarianten

Teilenummer
PSE560-01-C2
PSE560-02
PSE560-02-28
PSE560-02-C2
PSE560-A2
PSE560-A2-28
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Rohrverbindung, Richtung Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Details Typ Option Kompatibles Innengewinde

223.26 €

1 5 Arbeitstage DrucksensorWasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei1.5-10~6035~8511[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.NANANACEIP65Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk.Mit M5 Innengewinde

220.53 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorWasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/4Rostfrei--35~85-1[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC--[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN-----IP65Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Ohne SteckverbinderMit M5 Innengewinde

220.53 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorWasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStrom[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/4Rostfrei--35~85-1-[DC 4-20mA] DC 4-20mA-[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN-----IP65Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Ohne SteckverbinderMit M5 Innengewinde

223.26 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorWasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/4Rostfrei----1[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC--[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN-----IP65Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Stecker für Drucksensorkontroller (PSE300) 1 Stk.Mit M5 Innengewinde

336.24 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorWasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeURJ[1/4] 1/4Rostfrei----1[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC--[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN-----IP65Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Ohne Steckverbinder-

336.24 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorWasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStrom[Außengewinde] AußengewindeURJ[1/4] 1/4Rostfrei----1-[DC 4-20mA] DC 4-20mA-[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN-----IP65Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Ohne Steckverbinder-

Technischer Support