Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSE563-01-C2
Teilenummer
|
---|
PSE563-01-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Details Typ | Option | Kompatibles Innengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | Drucksensor | Luft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei | 0.5 | -10~60 | 35~85 | 1 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | NA | NA | NA | CE | IP65 | Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa] | - | Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk. | Mit M5 Innengewinde |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für PSE560, Drucksensor für verschiedene Medien, die Teilenummer ist PSE563-01-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSE563-01-C2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flüssigkeitstyp
Sensor, Monitorstruktur
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Analoger Spannungsausgang(V)
Versorgungsspannung(V)
Rohrverbindung, Richtung
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Details Typ
Ausführung
Ausführung
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Anwendung
Option
Kompatibles Innengewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PSE560-01-C2 |
PSE560-02 |
PSE560-02-28 |
PSE563-02 |
PSE563-02-28 |
PSE563-02-28-C2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Details Typ | Option | Kompatibles Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei | 1.5 | -10~60 | 35~85 | 1 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | NA | NA | NA | CE | IP65 | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | - | Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk. | Mit M5 Innengewinde | ||
220.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Rostfrei | - | - | 35~85 | - | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC | - | - | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | - | - | - | - | - | IP65 | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | - | Ohne Steckverbinder | Mit M5 Innengewinde | ||
220.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Rostfrei | - | - | 35~85 | - | 1 | - | [DC 4-20mA] DC 4-20mA | - | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | - | - | - | - | - | IP65 | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | - | Ohne Steckverbinder | Mit M5 Innengewinde | ||
231.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Rostfrei | - | - | - | - | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC | - | - | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | - | - | - | - | - | IP65 | Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa] | - | Ohne Steckverbinder | Mit M5 Innengewinde | ||
231.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Rostfrei | - | - | - | - | 1 | - | [DC 4-20mA] DC 4-20mA | - | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | - | - | - | - | - | IP65 | Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa] | - | Ohne Steckverbinder | Mit M5 Innengewinde | ||
234.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Rostfrei | 0.5 | -10~60 | 35~85 | 1 | 1 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | NA | NA | NA | CE | IP65 | Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa] | - | Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk. | Mit M5 Innengewinde |