Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSE563-C01-C2
Teilenummer
|
---|
PSE563-C01-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Details Typ | Option | Kompatibles Innengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drucksensor | Luft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | Rostfrei | 0.5 | -10~60 | 35~85 | 1 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | NA | NA | NA | CE | IP65 | Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa] | - | Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk. | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für PSE560, Drucksensor für verschiedene Medien, die Teilenummer ist PSE563-C01-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSE563-C01-C2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flüssigkeitstyp
Sensor, Monitorstruktur
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Analoger Spannungsausgang(V)
Versorgungsspannung(V)
Rohrverbindung, Richtung
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Details Typ
Kompatibles Innengewinde
Ausführung
Ausführung
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Anwendung
Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PSE560-01-C2 |
PSE560-02 |
PSE560-02-28 |
PSE563-N01 |
PSE563-N01-28 |
PSE563-N01-C2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Details Typ | Option | Kompatibles Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei | 1.5 | -10~60 | 35~85 | 1 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | NA | NA | NA | CE | IP65 | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | - | Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk. | Mit M5 Innengewinde | ||
220.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Rostfrei | - | - | 35~85 | - | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC | - | - | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | - | - | - | - | - | IP65 | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | - | Ohne Steckverbinder | Mit M5 Innengewinde | ||
220.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Rostfrei | - | - | 35~85 | - | 1 | - | [DC 4-20mA] DC 4-20mA | - | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | - | - | - | - | - | IP65 | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | - | Ohne Steckverbinder | Mit M5 Innengewinde | ||
231.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Rostfrei | 0.5 | -10~60 | 35~85 | 1 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | NA | NA | NA | CE | IP65 | Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa] | - | Ohne Steckverbinder | Mit M5 Innengewinde | ||
231.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Rostfrei | 0.5 | -10~60 | 35~85 | 1 | 1 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | NA | NA | NA | CE | IP65 | Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa] | - | Ohne Steckverbinder | Mit M5 Innengewinde | ||
234.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drucksensor | Wasser / Luft / Kohlensäuregas / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Rostfrei | 0.5 | -10~60 | 35~85 | 1 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | NA | NA | NA | CE | IP65 | Für Kombinationsdruck [-100 bis 100 kPa] | - | Steckverbinder für Drucksensorkontroller 1 Stk. | Mit M5 Innengewinde |