Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ISE1L-01-14CN
Teilenummer
|
---|
ISE1L-01-14CN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Rohrverbindung, Richtung | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | Anwendung | Nenndruckbereich | Verdrahtungsspezifikationen | Ausgangsspezifikation | Analoger Spannungsausgang (V) | Kompatibles Innengewinde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPN Offener Abnehmer | - | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 0.5 | 0~60 | 35~85 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | CE | Für Niederdruck | 0 bis 100 kPa | Ohne Steckverbinder | NPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung | - | Mit M5 Innengewinde | 00010: R |
Loading...
Ausführung | Druckschalter | Flüssigkeitstyp | Luft | Sensor, Monitorstruktur | Separate Ausführung, Anschlussverbindung |
---|---|---|---|---|---|
Flüssigkeitsmerkmale | Rostfrei / Nicht brennbar | Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% |
IP | IP40 |
Sie befinden sich auf der Seite für ZSE1, Kompakt-Druckschalter, für ZM Vakuumsystem, die Teilenummer ist ISE1L-01-14CN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE1L-01-14CN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohrverbindung, Richtung
Analoger Spannungsausgang(V)
Ausführung
Ausgabemethode
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Anwendung
Nenndruckbereich
Verdrahtungsspezifikationen
Ausgangsspezifikation
Kompatibles Innengewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ISE1-01-14L |
ISE1-01-15 |
ISE1-01-15L |
ISE1L-01-14L |
ISE1L-01-15L |
ISE1L-01-16CN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Rohrverbindung, Richtung | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | Anwendung | Nenndruckbereich | Verdrahtungsspezifikationen | Ausgangsspezifikation | Analoger Spannungsausgang (V) | Kompatibles Innengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPN Offener Abnehmer | - | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Für positiven Druck | - | Grommet type (lead wire: 3 m) | NPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung | - | Mit M5 Innengewinde | 00010: R | ||
120.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPN Offener Abnehmer | - | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 1.5 | 0~60 | 35~85 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | CE | Für positiven Druck | 0 bis 1 MPa | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | NPN open collector 1 output / without analog output / 200° adjustment | - | Mit M5 Innengewinde | 00010: R | ||
126.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPN Offener Abnehmer | - | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 1.5 | 0~60 | 35~85 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | CE | Für positiven Druck | 0 bis 1 MPa | Grommet type (lead wire: 3 m) | NPN open collector 1 output / without analog output / 200° adjustment | - | Mit M5 Innengewinde | 00010: R | ||
126.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPN Offener Abnehmer | - | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 0.5 | 0~60 | 35~85 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | CE | Für Niederdruck | 0 bis 100 kPa | Grommet type (lead wire: 3 m) | NPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung | - | Mit M5 Innengewinde | 00010: R | ||
126.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPN Offener Abnehmer | - | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 0.5 | 0~60 | 35~85 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | CE | Für Niederdruck | 0 bis 100 kPa | Grommet type (lead wire: 3 m) | NPN open collector 1 output / without analog output / 200° adjustment | - | Mit M5 Innengewinde | 00010: R | ||
120.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPN Offener Abnehmer | - | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | 0.5 | 0~60 | 35~85 | 1 | 2 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | CE | Für Niederdruck | 0 bis 100 kPa | Ohne Steckverbinder | NPN offener Kollektor 2 Ausgänge, kein Analogausgang, 3 Rotationseinstellungen | - | Mit M5 Innengewinde | 00010: R |