ZSE1, Kompakt-Druckschalter, für ZM Vakuumsystem (Teilenummern - CAD Download)

ZSE1, Kompakt-Druckschalter, für ZM Vakuumsystem
Compact Pressure Switch ZSE1/ISE1 Series with easy and simple wiring connector type.
[Features]
· Hysteresis can be set.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ISE1-T1-55L

Teilenummer
ISE1-T1-55L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Rohrverbindung, Richtung Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards Anwendung Nenndruckbereich Verdrahtungsspezifikationen Ausgangsspezifikation Analoger Spannungsausgang
(V)
Kompatibles Innengewinde

126.95 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPTF[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 3 m)PNP Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00015:NPTF

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Flüssigkeitstyp Luft Sensor, Monitorstruktur Separate Ausführung, Anschlussverbindung
Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei / Nicht brennbar Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10%
IP IP40

Sie befinden sich auf der Seite für ZSE1, Kompakt-Druckschalter, für ZM Vakuumsystem, die Teilenummer ist ISE1-T1-55L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE1-T1-55L.

Produktvarianten

Teilenummer
ISE1-01-14L
ISE1-01-15
ISE1-01-15L
ISE1L-01-14CL
ISE1L-01-14CN
ISE1L-01-14L
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Rohrverbindung, Richtung Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards Anwendung Nenndruckbereich Verdrahtungsspezifikationen Ausgangsspezifikation Analoger Spannungsausgang
(V)
Kompatibles Innengewinde

126.89 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8----1-----Für positiven Druck-Grommet type (lead wire: 3 m)NPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

120.06 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 0.6 m)NPN open collector 1 output / without analog output / 200° adjustment-Mit M5 Innengewinde00010: R

126.89 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 3 m)NPN open collector 1 output / without analog output / 200° adjustment-Mit M5 Innengewinde00010: R

125.47 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaSteckertyp Leitungslänge 3 mNPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

120.06 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaOhne SteckverbinderNPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

126.95 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaGrommet type (lead wire: 3 m)NPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

Technischer Support