Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZSE80F-02-B
Teilenummer
|
---|
ZSE80F-02-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Montagebohrungen | Display | Antriebskomponente | Lampe | Dichtungsmaterial der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Gerätespezifikationen | Halterung | Rohrleitungsspezifikation | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Details Typ | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | Ausgangsspezifikation | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Kompatibles Innengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.47 € | 1 | 39 Arbeitstage | Druckschalter | Luft / Wasser / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor | - | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Rostfrei | - | - | - | - | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Rückseite | [Rostfreier Stahl] Drucksensor | Verfügbar | - | - | - | - | - | IP65 | Für vakuum [-100 bis 100 kPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | - | Ohne | - | Ohne | Inbegriffen | Ohne | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | - | - | Mit M5 Innengewinde |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Druckschalter mit 2-Farben-Display für verschiedene Medien, ZSE80 / ISE80 Serie, die Teilenummer ist ZSE80F-02-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSE80F-02-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flüssigkeitstyp
Sensor, Monitorstruktur
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anzahl der Eingangspunkte
Versorgungsspannung(V)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Rohrleitungsspezifikation
Details Typ
Analoger Spannungsausgang(V)
Analoger Stromausgang(mA)
Ausführung
Ausführung
Ausgabemethode
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Rohrverbindung, Richtung
Anwendung
Gerätespezifikationen
Halterung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Option
Bedienungsanleitung
Kalibrierungszertifikat
Ausgangsspezifikation
Kompatibles Innengewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ISE80-A2-B |
ISE80-A2-V-X500 |
ISE80-A2L-V-X501 |
ZSE80F-02-T-M |
ZSE80F-02L-R-M-X501 |
ZSE80F-02L-V |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Montagebohrungen | Display | Antriebskomponente | Lampe | Dichtungsmaterial der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Gerätespezifikationen | Halterung | Rohrleitungsspezifikation | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Details Typ | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | Ausgangsspezifikation | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Kompatibles Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345.82 € | 1 | 98 Arbeitstage | Druckschalter | Wasser / Luft / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor | - | [Außengewinde] Außengewinde | URJ | [1/4] 1/4 | Rostfrei | 2 | - | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Rückseite | [Rostfreier Stahl] Drucksensor | Verfügbar | Digital | Digital | Verfügbar | [Nitrilkautschuk] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | - | Ohne | - | Ohne | Yes | Ohne | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | - | - | - | ||
456.13 € | 1 | 39 Arbeitstage | Druckschalter | Wasser / Luft / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor / Analog | Strom | [Außengewinde] Außengewinde | URJ | [1/4] 1/4 | Rostfrei | 2 | 0~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Rückseite | [Rostfreier Stahl] Drucksensor | Verfügbar | Digital | Digital | Verfügbar | [Nitrilkautschuk] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | - | Medienberührte Teile SUS316L | - | Ohne | Yes | Ohne | PNP open collector 2 Ausgänge + analoger Stromausgang / automatische Umschaltung | - | 2,4 bis 20 | - | ||
409.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | Druckschalter | Wasser / Luft / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor / Analog | Strom | [Außengewinde] Außengewinde | URJ | [1/4] 1/4 | Rostfrei | 2 | 0~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] Nach unten | [Rostfreier Stahl] Drucksensor | Verfügbar | Digital | Digital | Verfügbar | [Nitrilkautschuk] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | - | Seillänge 3 m | - | Ohne | Yes | Ohne | PNP open collector 2 Ausgänge + analoger Stromausgang / automatische Umschaltung | - | 2,4 bis 20 | - | ||
256.92 € | 1 | 39 Arbeitstage | Druckschalter | Wasser / Luft / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Rostfrei | - | - | - | - | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Rückseite | [Rostfreier Stahl] Drucksensor | Verfügbar | - | - | - | - | - | IP65 | Für vakuum [-100 bis 100 kPa] | Feste SI-Einheit | Ohne | - | Ohne | - | Ohne | Inbegriffen | Ohne | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang / Auto-Referenz-Funktion | - | - | Mit M5 Innengewinde | ||
273.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | Druckschalter | Wasser / Luft / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Rostfrei | 0.5 | 0~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] Nach unten | [Rostfreier Stahl] Drucksensor | Verfügbar | Digital | Digital | Verfügbar | [Nitrilkautschuk] NBR | CE | IP65 | Für Verbindungsdruck [-100,0 bis 100,0 kPa] | Feste SI-Einheit | Ohne | - | Seillänge 3 m | - | Ohne | Yes | Ohne | NPN open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang / automatische Umschaltung | 1 bis 5 | - | Mit M5 Innengewinde | ||
260.56 € | 1 | 98 Arbeitstage | Druckschalter | Wasser / Luft / Schmiermittel / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor / Analog | Strom | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Rostfrei | 0.5 | 0~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] Nach unten | [Rostfreier Stahl] Drucksensor | Verfügbar | Digital | Digital | Verfügbar | [Nitrilkautschuk] NBR | CE | IP65 | Für Verbindungsdruck [-100,0 bis 100,0 kPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | - | Ohne | - | Ohne | Yes | Ohne | PNP open collector 2 Ausgänge + analoger Stromausgang / automatische Umschaltung | - | 4 bis 20 | Mit M5 Innengewinde |