Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JA100-27-150
JA Series external appearance
JA Series operating range
Model | Compatible bore size (mm) | Compatible cylinder nominal thread size | Maximum operating tension and compression force N | Allowable eccentricity U (mm) | Rotating angle | Ambient temperature | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic type | Flange type | Foot type | ||||||
JA6-3-050 | 6 | M3 × 0.5 | 19 | - | - | 0.5 | ±5 ° | -5 to 60°C |
JA10-4-070 | 10 | M4 × 0.7 | 54 | - | - | 0.5 | ||
JA15-5-080 | 10, 15 | M5 × 0.8 | 123 | - | - | 0.5 | ||
JA15-6-100 | 15 | M6 × 1 | 123 | - | - | 0.5 | ||
JA□20-8-125 | 20 | M8 × 1.25 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 0.5 | ||
JA□30-10-125 | 25/32 | M10 × 1.25 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 0.5 | ||
JA□40-14-150 | 40 | M14 × 1.5 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0.75 | ||
JA□63-18-150 | 50/63 | M18 × 1.5 | 11,000 | 11,000 | 9,000 | 1 | ||
JA□80-22-150 | 80 | M22 × 1.5 | 18,000 | 18,000 | 14,000 | 1.25 | ||
JA□100-26-150 | 100 | M26 × 1.5 | 28,000 | 28,000 | 22,000 | 2 | ||
JA□140-30-150 | 125/140 | M30 × 1.5 | 54,000 | 36,000 | 36,000 | 2.5 | ||
JA□160-36-150 | 160 | M36 × 1.5 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 | ||
JA□20-8-100 | 20 | M8 × 1 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 0.5 | ±5 ° | |
JA□25-10-150 | 25 | M10 × 1.5 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 0.5 | ||
JA□32-10-100 | 32 | M10 × 1 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 0.5 | ||
JA□40-12-125 | 32/40 | M12 × 1.25 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0.75 | ||
JA□40-12-150 | 40 | M12 × 1.5 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0.75 | ||
JA□40-12-175 | 32/40 | M12 × 1.75 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0.75 | ||
JA□50-16-150 | 50 | M16 × 1.5 | 11,000 | 11,000 | 9,000 | 1 | ||
JA□63-16-200 | 50/63 | M16 × 2 | 11,000 | 11,000 | 9,000 | 1 | ||
JA□80-20-250 | 80 | M20 × 2.5 | 18,000 | 18,000 | 14,000 | 1.25 | ||
JA□100-24-300 | 100 | M24 × 3 | 28,000 | 28,000 | 22,000 | 2 | ||
JA□100-27-150 | 100 | M27 × 1.5 | 28,000 | 28,000 | 22,000 | 2 | ||
JA□125-27-200 | 125 | M27 × 2 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 2 | ||
JA□160-33-200 | 160 | M33 × 2 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 |
ø6 to 15 (diameter 6 to 15 mm) diagram
*See the manufacturer's catalog regarding replacement parts.
ø20 to 160 (diameter 20 to 160 mm) diagram
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Stud | Free-cutting steel | Electroless nickel plated |
2 | Case | Brass | Electroless nickel plated |
3 | Ring | Stainless steel | - |
4 | Socket | Brass | Electroless nickel plated |
5 | Dust cover | Synthetic rubber | - |
6 | Rod end nut | Low carbon steel wire rod | Zinc chromated |
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Stud | Chrome molybdenum steel | Dyed black |
2 | Case | Carbon steel | Black zinc chromated |
3 | Ring | Chrome molybdenum steel | - |
4 | Cap | Carbon steel | Black zinc chromated |
5 | Dust cover | Synthetic rubber | - |
6 | Set screw | Carbon steel | Zinc chromated |
7 | Rod end nut | Carbon steel | Zinc chromated |
8 | Flange | Rolled steel | Black zinc chromated |
9 | Foot | Rolled steel | Black zinc chromated |
Teilenummer
|
---|
JA100-27-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | [p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Montagemethode (aktive Seite) | Werkstoff (Korpus) | Montagemethode (passive Seite) | Werkstoff (Bolzen) | [U] Fehlstellung (zul.) (mm) | Geeignete Zylinder-Bohrungsgröße (ø) | Geeignetes Zylinder-Nenngewinde | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | M27 - M28 | 1 bis 1.75 | rund, Außengewinde | [Stahl] Karbonstahl | axiales Gewinde | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 2 | 100 | M27 × 1.5 | Ohne |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Kupplungsset | Einsatzbereich (Zylinder) | Luftzylinder / Hydraulikzylinder | Ausführung (Zylinderseite) | rund, Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
[V] Winkelversatz (zul.)(°) | ±5 |
Sie befinden sich auf der Seite für JA, Ausgleichselement, Standard, die Teilenummer ist JA100-27-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JA100-27-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Korpus)
Werkstoff (Bolzen)
Ausführung
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Montagemethode (aktive Seite)
Montagemethode (passive Seite)
[U] Fehlstellung (zul.)(mm)
Geeignete Zylinder-Bohrungsgröße(ø)
Geeignetes Zylinder-Nenngewinde
Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
JA10-4-070-X11 |
JA100-24-300 |
JA100-26-150 |
JA125-27-200 |
JA125-27-200-X11 |
JA140-30-150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | [p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Montagemethode (aktive Seite) | Werkstoff (Korpus) | Montagemethode (passive Seite) | Werkstoff (Bolzen) | [U] Fehlstellung (zul.) (mm) | Geeignete Zylinder-Bohrungsgröße (ø) | Geeignetes Zylinder-Nenngewinde | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.56 € | 1 | 39 Arbeitstage | M3 bis M8 | 0.5 bis 0.8 | rund, Außengewinde | Messing | axiales Gewinde | [Stahl] Automatenstahl | 0.5 | 10 | M4 × 0,7 | Hochtemperaturspezifikationen (-5 bis + 100 °C) | ||
92.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | M20 bis M26 | 2.5 oder höher | rund, Außengewinde | [Stahl] Karbonstahl | axiales Gewinde | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 2 | 100 | M24 × 3 | Ohne | ||
95.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | M20 bis M26 | 1 bis 1.75 | rund, Außengewinde | [Stahl] Karbonstahl | axiales Gewinde | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 2 | 100 | M26 × 1,5 | Ohne | ||
126.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M27 - M28 | 2 bis 2.5 | rund, Außengewinde | [Stahl] Karbonstahl | axiales Gewinde | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 2 | 125 | M27 × 2 | Ohne | ||
121.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | M27 - M28 | 2 bis 2.5 | rund, Außengewinde | [Stahl] Karbonstahl | axiales Gewinde | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 2 | 125 | M27 × 2 | Hochtemperaturspezifikationen (-5 bis + 100 °C) | ||
234.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M30 bis M36 | 1 bis 1.75 | rund, Außengewinde | [Stahl] Karbonstahl | axiales Gewinde | [Stahl] Chrom-Molybdän-Stahl | 2,5 | 140 | M30 × 1,5 | Ohne |