Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZH13DLA-N01-N02-N02
Teilenummer
|
---|
ZH13DLA-N01-N02-N02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zusätzliche Funktionen | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | Betriebsdruckbereich (MPa) | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 84 | [Sonstige] NPT1 / 4 | - | 1/8-27 NPT | - | 0.1~0.6 | 78 | [Sonstige] 1.3 mm | Standardmäßiges Befestigungselement |
Loading...
Modell | Rohrmodell | Anwendung | Verteiler | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::50 |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Polybutylenterephthalat |
Sie befinden sich auf der Seite für ZH*D*A, Vakuumerzeuger, Inlineausführung, Metrisch, die Teilenummer ist ZH13DLA-N01-N02-N02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZH13DLA-N01-N02-N02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Funktionen
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
Düsen-Ø
Ausführung
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form
Absaugfluss(l/min)
Zubehör
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZH05DLA-06-06-06 |
ZH05DLA-06-06-06N |
ZH05DLA-06-06-06NS |
ZH13DSA-01-02-02 |
ZH13DSA-01-02-02N |
ZH13DSA-08-02-10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zusätzliche Funktionen | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | Betriebsdruckbereich (MPa) | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 13 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 13 | 0,5 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | ||
16.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 13 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 13 | 0,5 mm | Nein | ||
20.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -48 | 13 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 13 | 0,5 mm | Schalldämpfer | ||
35.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -90 | 84 | Rc1/4 | - | Rc1/8 | - | 0,1~0,6 | 40 | [Sonstige] 1.3 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | ||
34.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -90 | 84 | Rc1/4 | - | Rc1/8 | - | 0.1~0.6 | 40 | [Sonstige] 1.3 mm | Nein | ||
30.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -90 | 84 | Rc1/4 | - | One-Touch-Kupplung | Ø8 | 0,1~0,6 | 40 | [Sonstige] 1.3 mm | Standardmäßiges Befestigungselement |