ZM, Vakuumerzeuger mit Ventil und Schalter (metrisch) (Teilenummern - CAD Download)

ZM, Vakuumerzeuger mit Ventil und Schalter (metrisch)
Der ZM ist ein All-in-one-Vakuumerzeuger, komplett mit internem Vakuumfilter, Schalldämpfer, Druckersorgungs- und Vakuum-Entlüftungsventil und Vakuumschalter. Die Ausführung mit Zweistufendüse erhöht die Ansaugleistung um 40 % im Vergleich zu Einstufen-Erzeuger, trotzdem ist er dank seiner kompakten Größe für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen geeignet. Die Erzeuger der Serie ZM liefern einen hohen Belüftungsdruck zum Vakuumbrechen für kurze Zykluszeiten. Erhältlich als Einzelgerät oder für Mehrfachanschlussplatte.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for specification details.
  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZM101HF-J5LZ-E15L-Q

Teilenummer
ZM101HF-J5LZ-E15L-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Funktionen Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Anwendung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Elektrischer Eingang Leuchte/Überspannungsschutz Manuell Vakuumschalter-Ausführung Gehäuse-Ausführung Lage des Vakuumanschluss-Eingangs Magnetventil, Nennspannung Vakuumschalter, elektrischer Eingang Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung Kundenspezifische Vorgaben CE-Kennzeichnung Standard-Versorgungsdruck
(MPa)

364.56 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung60[Sonstige] G1 / 8G1/8Einzelteil5~50501,0 mmMit Versorgungsventil (N.C.)L-Steckverbinder, mit 0,3 m VerbindungsleitungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungEinzelausgang, ohne Analogausgang, 200°-Einstellung (ZSE1)Einzelgerät: mit Ventil + Standard-SchalldämpferSeitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite24 V DCEingegossenes Kabel, mit 0,3 m Verbindungsleitung (ZSE1)Ohne VerriegelungsmutterNeinCE-Kennzeichnung0,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Vierkant-Modell Endvakuum(kPa) -84 Betriebsdruckbereich(MPa) Null::0,7
Haupteinheits-Material Aluminium

Sie befinden sich auf der Seite für ZM, Vakuumerzeuger mit Ventil und Schalter (metrisch) , die Teilenummer ist ZM101HF-J5LZ-E15L-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZM101HF-J5LZ-E15L-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
ZM051H-K5L-Q
ZM051H-K5LZ-E15L-Q
ZM051H-K5LZ-E18-Q
ZM101HF-J5LZ-E55CL-Q
ZM101HF-J5LZ-Q
ZM101HF-K5G-E15-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Funktionen Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Anwendung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Elektrischer Eingang Leuchte/Überspannungsschutz Manuell Vakuumschalter-Ausführung Gehäuse-Ausführung Lage des Vakuumanschluss-Eingangs Magnetventil, Nennspannung Vakuumschalter, elektrischer Eingang Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung Kundenspezifische Vorgaben CE-Kennzeichnung Standard-Versorgungsdruck
(MPa)

234.40 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer17Rc1/8Rc1/8Einzelteil5~50150,5 mmMit Versorgungsventil (N.C.) und BelüftungsventilL-Steckverbinder, mit 0,3 m VerbindungsleitungNeinNicht verriegelbare SteckausführungOhne SchalterEinzelgerät: mit Ventil + Standard-SchalldämpferSeitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite24 V DCNeinOhne VerriegelungsmutterNeinCE-Kennzeichnung0,5

412.24 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer17Rc1/8Rc1/8Einzelteil5~50150,5 mmMit Versorgungsventil (N.C.) und BelüftungsventilL-Steckverbinder, mit 0,3 m VerbindungsleitungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungEinzelausgang, ohne Analogausgang, 200°-Einstellung (ZSE1)Einzelgerät: mit Ventil + Standard-SchalldämpferSeitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite24 V DCEingegossenes Kabel, mit 0,3 m Verbindungsleitung (ZSE1)Ohne VerriegelungsmutterNeinCE-Kennzeichnung0,5

435.02 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer17Rc1/8Rc1/8Einzelteil5~50150,5 mmMit Versorgungsventil (N.C.) und BelüftungsventilL-Steckverbinder, mit 0,3 m VerbindungsleitungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung1 Ausgang mit Analog, 3 Turnus (ZSE1)Einzelgerät: mit Ventil + Standard-SchalldämpferSeitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite24 V DCTülle mit 0,6 m Anschlusskabel (ZSE1)Ohne VerriegelungsmutterNeinCE-Kennzeichnung0,5

362.53 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer60[Sonstige] G1 / 8G1/8Einzelteil5~50501,0 mmMit Versorgungsventil (N.C.)L-Steckverbinder, mit 0,3 m VerbindungsleitungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung1 Ausgang, ohne Analogausgang, 200°-Einstellung, PNP-Ausgang (ZSE1)Einzelgerät: mit Ventil + Standard-SchalldämpferSeitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite24 V DCSteckverbinder, 3 m Verbindungsleitung (ZSE1)Ohne VerriegelungsmutterNeinCE-Kennzeichnung0,5

196.69 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer60[Sonstige] G1 / 8G1/8Einzelteil5~50501,0 mmMit Versorgungsventil (N.C.)L-Steckverbinder, mit 0,3 m VerbindungsleitungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungOhne SchalterEinzelgerät: mit Ventil + Standard-SchalldämpferSeitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite24 V DCNeinOhne VerriegelungsmutterNeinCE-Kennzeichnung0,5

387.27 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung60[Sonstige] G1 / 8G1/8Einzelteil5~50501,0 mmMit Versorgungsventil (N.C.) und BelüftungsventilTülle mit 0,3 m Anschlusskabel (gilt nur für Gleichstrom)NeinNicht verriegelbare SteckausführungEinzelausgang, ohne Analogausgang, 200°-Einstellung (ZSE1)Einzelgerät: mit Ventil + Standard-SchalldämpferSeitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite24 V DCTülle mit 0,6 m Anschlusskabel (ZSE1)Ohne VerriegelungsmutterNeinCE-Kennzeichnung0,5

Technischer Support