Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZM103HT-K5LZB-Q
Teilenummer
|
---|
ZM103HT-K5LZB-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zusätzliche Funktionen | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Anwendung | Betriebstemperaturbereich (°C) | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil | Elektrischer Eingang | Leuchte/Überspannungsschutz | Manuell | Vakuumschalter-Ausführung | Gehäuse-Ausführung | Lage des Vakuumanschluss-Eingangs | Magnetventil, Nennspannung | Vakuumschalter, elektrischer Eingang | Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung | Kundenspezifische Vorgaben | CE-Kennzeichnung | Standard-Versorgungsdruck (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Hochvakuumventil | 60 | [Sonstige] NPTF1 / 8 | NPTF1 / 8 | Verteiler | 5~50 | 50 | 1,0 mm | Mit Versorgungsventil (N.C.) und Belüftungsventil | L-Steckverbinder, mit 0,3 m Verbindungsleitung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Art der Verriegelung (Schlitzart) | Ohne Schalter | Mehrfachanschlussplatte: mit gemeinsamen Versorgungsventil | Seitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite | 24 V DC | Nein | Ohne Verriegelungsmutter | Nein | CE-Kennzeichnung | 0,5 |
Loading...
Modell | Vierkant-Modell | Endvakuum(kPa) | -84 | Betriebsdruckbereich(MPa) | Null::0,7 |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Aluminium |
Sie befinden sich auf der Seite für ZM, Vakuumerzeuger mit Ventil und Schalter (metrisch) , die Teilenummer ist ZM103HT-K5LZB-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZM103HT-K5LZB-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Funktionen
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form
Ausführung
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form
Anwendung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil
Elektrischer Eingang
Leuchte/Überspannungsschutz
Manuell
Vakuumschalter-Ausführung
Gehäuse-Ausführung
Lage des Vakuumanschluss-Eingangs
Magnetventil, Nennspannung
Vakuumschalter, elektrischer Eingang
Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung
Kundenspezifische Vorgaben
CE-Kennzeichnung
Standard-Versorgungsdruck(MPa)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZM051H-K5L-Q |
ZM051H-K5LZ-E15L-Q |
ZM051H-K5LZ-E18-Q |
ZM104H |
ZM104HF-E55L-Q |
ZM105HF-K5LOZ-E55L-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zusätzliche Funktionen | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Anwendung | Betriebstemperaturbereich (°C) | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil | Elektrischer Eingang | Leuchte/Überspannungsschutz | Manuell | Vakuumschalter-Ausführung | Gehäuse-Ausführung | Lage des Vakuumanschluss-Eingangs | Magnetventil, Nennspannung | Vakuumschalter, elektrischer Eingang | Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung | Kundenspezifische Vorgaben | CE-Kennzeichnung | Standard-Versorgungsdruck (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer | 17 | Rc1/8 | Rc1/8 | Einzelteil | 5~50 | 15 | 0,5 mm | Mit Versorgungsventil (N.C.) und Belüftungsventil | L-Steckverbinder, mit 0,3 m Verbindungsleitung | Nein | Nicht verriegelbare Steckausführung | Ohne Schalter | Einzelgerät: mit Ventil + Standard-Schalldämpfer | Seitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite | 24 V DC | Nein | Ohne Verriegelungsmutter | Nein | CE-Kennzeichnung | 0,5 | ||
412.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer | 17 | Rc1/8 | Rc1/8 | Einzelteil | 5~50 | 15 | 0,5 mm | Mit Versorgungsventil (N.C.) und Belüftungsventil | L-Steckverbinder, mit 0,3 m Verbindungsleitung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | Einzelausgang, ohne Analogausgang, 200°-Einstellung (ZSE1) | Einzelgerät: mit Ventil + Standard-Schalldämpfer | Seitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite | 24 V DC | Eingegossenes Kabel, mit 0,3 m Verbindungsleitung (ZSE1) | Ohne Verriegelungsmutter | Nein | CE-Kennzeichnung | 0,5 | ||
435.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer | 17 | Rc1/8 | Rc1/8 | Einzelteil | 5~50 | 15 | 0,5 mm | Mit Versorgungsventil (N.C.) und Belüftungsventil | L-Steckverbinder, mit 0,3 m Verbindungsleitung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | 1 Ausgang mit Analog, 3 Turnus (ZSE1) | Einzelgerät: mit Ventil + Standard-Schalldämpfer | Seitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite | 24 V DC | Tülle mit 0,6 m Anschlusskabel (ZSE1) | Ohne Verriegelungsmutter | Nein | CE-Kennzeichnung | 0,5 | ||
89.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Filter | 60 | Rc1/8 | Rc1/8 | Verteiler | 5~60 | 50 | 1,0 mm | Ohne Ventil | Luftbetrieben/ohne Ventil | Nein | Nicht verriegelbare Steckausführung | Ohne Schalter | Verteiler: ohne gemeinsames Versorgungsventil | Seitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite | Luftbetrieben/ohne Ventil | Nein | Ohne Verriegelungsmutter | Nein | Nein | 0,5 | ||
262.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Filter | 60 | [Sonstige] G1 / 8 | G1/8 | Verteiler | 5~60 | 50 | 1,0 mm | Ohne Ventil | L-Steckverbinder, mit 0,3 m Verbindungsleitung | Nein | Nicht verriegelbare Steckausführung | 1 Ausgang, ohne Analogausgang, 200°-Einstellung, PNP-Ausgang (ZSE1) | Verteiler: ohne gemeinsames Versorgungsventil | Seitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite | 24 V DC | Eingegossenes Kabel, mit 0,3 m Verbindungsleitung (ZSE1) | Ohne Verriegelungsmutter | Nein | CE-Kennzeichnung | 0,5 | ||
406.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung | 60 | [Sonstige] G1 / 8 | G1/8 | Verteiler | 5~50 | 50 | 1,0 mm | Mit Versorgungsventil (N.C.) und Belüftungsventil | L-Steckverbinder, ohne Steckverbinder | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | 1 Ausgang, ohne Analogausgang, 200°-Einstellung, PNP-Ausgang (ZSE1) | Verteiler: mit individuellem Zufuhrventil | Seitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite | 24 V DC | Eingegossenes Kabel, mit 0,3 m Verbindungsleitung (ZSE1) | Ohne Verriegelungsmutter | Nein | CE-Kennzeichnung | 0,5 |