ZM, Vakuumerzeuger mit Ventil und Schalter (metrisch) (Teilenummern - CAD Download)

ZM, Vakuumerzeuger mit Ventil und Schalter (metrisch)
Der ZM ist ein All-in-one-Vakuumerzeuger, komplett mit internem Vakuumfilter, Schalldämpfer, Druckersorgungs- und Vakuum-Entlüftungsventil und Vakuumschalter. Die Ausführung mit Zweistufendüse erhöht die Ansaugleistung um 40 % im Vergleich zu Einstufen-Erzeuger, trotzdem ist er dank seiner kompakten Größe für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen geeignet. Die Erzeuger der Serie ZM liefern einen hohen Belüftungsdruck zum Vakuumbrechen für kurze Zykluszeiten. Erhältlich als Einzelgerät oder für Mehrfachanschlussplatte.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for specification details.
  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZM051SHF-K5L-E55L-Q

Teilenummer
ZM051SHF-K5L-E55L-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Funktionen Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Anwendung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Elektrischer Eingang Leuchte/Überspannungsschutz Manuell Vakuumschalter-Ausführung Gehäuse-Ausführung Lage des Vakuumanschluss-Eingangs Magnetventil, Nennspannung Vakuumschalter, elektrischer Eingang Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung Kundenspezifische Vorgaben CE-Kennzeichnung Standard-Versorgungsdruck
(MPa)

400.29 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Hochvakuumventil17[Sonstige] G1 / 8G1/8Einzelteil5~50150,5 mmMit Versorgungsventil (N.C.) und BelüftungsventilL-Steckverbinder, mit 0,3 m VerbindungsleitungNeinNicht verriegelbare Steckausführung1 Ausgang, ohne Analogausgang, 200°-Einstellung, PNP-Ausgang (ZSE1)Einzelgerät: mit Ventil + Schalldämpfer mit hoher GeräuschreduzierungSeitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite24 V DCEingegossenes Kabel, mit 0,3 m Verbindungsleitung (ZSE1)Ohne VerriegelungsmutterNeinCE-Kennzeichnung0,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Vierkant-Modell Endvakuum(kPa) -84 Betriebsdruckbereich(MPa) Null::0,7
Haupteinheits-Material Aluminium

Sie befinden sich auf der Seite für ZM, Vakuumerzeuger mit Ventil und Schalter (metrisch) , die Teilenummer ist ZM051SHF-K5L-E55L-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZM051SHF-K5L-E55L-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
ZM051H-K5L-Q
ZM051H-K5LZ-E15L-Q
ZM051H-K5LZ-E18-Q
ZM052H
ZM052H-E14-Q
ZM052H-E55CL-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Funktionen Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Anwendung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Elektrischer Eingang Leuchte/Überspannungsschutz Manuell Vakuumschalter-Ausführung Gehäuse-Ausführung Lage des Vakuumanschluss-Eingangs Magnetventil, Nennspannung Vakuumschalter, elektrischer Eingang Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung Kundenspezifische Vorgaben CE-Kennzeichnung Standard-Versorgungsdruck
(MPa)

234.40 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer17Rc1/8Rc1/8Einzelteil5~50150,5 mmMit Versorgungsventil (N.C.) und BelüftungsventilL-Steckverbinder, mit 0,3 m VerbindungsleitungNeinNicht verriegelbare SteckausführungOhne SchalterEinzelgerät: mit Ventil + Standard-SchalldämpferSeitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite24 V DCNeinOhne VerriegelungsmutterNeinCE-Kennzeichnung0,5

412.24 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer17Rc1/8Rc1/8Einzelteil5~50150,5 mmMit Versorgungsventil (N.C.) und BelüftungsventilL-Steckverbinder, mit 0,3 m VerbindungsleitungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungEinzelausgang, ohne Analogausgang, 200°-Einstellung (ZSE1)Einzelgerät: mit Ventil + Standard-SchalldämpferSeitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite24 V DCEingegossenes Kabel, mit 0,3 m Verbindungsleitung (ZSE1)Ohne VerriegelungsmutterNeinCE-Kennzeichnung0,5

435.02 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer17Rc1/8Rc1/8Einzelteil5~50150,5 mmMit Versorgungsventil (N.C.) und BelüftungsventilL-Steckverbinder, mit 0,3 m VerbindungsleitungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung1 Ausgang mit Analog, 3 Turnus (ZSE1)Einzelgerät: mit Ventil + Standard-SchalldämpferSeitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite24 V DCTülle mit 0,6 m Anschlusskabel (ZSE1)Ohne VerriegelungsmutterNeinCE-Kennzeichnung0,5

89.35 €

1 26 Arbeitstage Filter / Schalldämpfer17Rc1/8Rc1/8Einzelteil5~60150,5 mmOhne VentilLuftbetrieben/ohne VentilNeinNicht verriegelbare SteckausführungOhne SchalterEinzelgerät: mit Standard-Schalldämpfer (ohne Ventil)Seitlicher Eingang und Eingang von der UnterseiteLuftbetrieben/ohne VentilNeinOhne VerriegelungsmutterNeinNein0,5

255.68 €

1 26 Arbeitstage Filter / Schalldämpfer17Rc1/8Rc1/8Einzelteil5~60150,5 mmOhne VentilLuftbetrieben/ohne VentilNeinNicht verriegelbare SteckausführungEinzelausgang ohne Analog, 3 Turnus (ZSE1)Einzelgerät: mit Standard-Schalldämpfer (ohne Ventil)Seitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite100 V AC, 50/60 HzTülle mit 0,6 m Anschlusskabel (ZSE1)Ohne VerriegelungsmutterNeinCE-Kennzeichnung0,5

260.84 €

1 26 Arbeitstage Filter / Schalldämpfer17Rc1/8Rc1/8Einzelteil5~60150,5 mmOhne VentilL-Steckverbinder, mit 0,3 m VerbindungsleitungNeinNicht verriegelbare Steckausführung1 Ausgang, ohne Analogausgang, 200°-Einstellung, PNP-Ausgang (ZSE1)Einzelgerät: mit Standard-Schalldämpfer (ohne Ventil)Seitlicher Eingang und Eingang von der Unterseite24 V DCSteckverbinder, 3 m Verbindungsleitung (ZSE1)Ohne VerriegelungsmutterNeinCE-Kennzeichnung0,5

Technischer Support